ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ズームレンズ L-876

ズームレンズ L-876 L-876
通常単価(税別)
94,249
税込単価
103,674
通常出荷日:3日目

【特長】・高画質・高倍率仕様のズームレンズ。(6倍)・光学倍率1~6倍の高画質なズームレンズです。・絞...

詳細を確認
  • レンズフィルター付

型番:

L-876
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L-876の仕様・寸法情報

商品タイプ
アクセサリー
倍率(倍)
1~6
詳細タイプ
ズームレンズ
レンズマウント
Cマウント
作動距離(mm)
55(レンズフィルター装着時)
付属品
レンズフィルター付

型番リスト

表示件数
型番
L-876
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
94,249
( 103,674 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高画質・高倍率仕様のズームレンズ。(6倍)
・光学倍率1~6倍の高画質なズームレンズです。
・絞り機能付、明るさと深度の調整が自在です。

ご注意

  • レンズフィルター付

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ倍率(倍)
L-876アクセサリー1~6

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ズームレンズ L-876の型番L-876のページです。 型番L-876に関する仕様情報を記載しております。
ズームレンズ L-876のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ズームレンズ L-876
ズームレンズ L-873(マウント調整リング付)
ズームレンズ L-816
ズームレンズ L-817
レンズ L-846
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1050
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格94,24973,96255,97181,56528,168139,650
通常出荷日3日目3日目3日目2日目5日目5日目
商品タイプアクセサリー検査用光学用品アクセサリーアクセサリーアクセサリーマイクロスコープ
倍率(倍)1~61.7~13.7光学:0.56~4X(本体に表示されている倍率はレンズ性能を示すものです。実際に得られる光学倍率は、全てのレンズを組み合わせた値となります。)0.84~6光学:0.21X18 / 45
詳細タイプズームレンズズームレンズ---同軸落射照明付
レンズマウントCマウントCマウントCマウントCマウントCマウント-
作動距離(mm)55(レンズフィルター装着時)8110510517(接写用として使用時)95/37
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト