ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

マイクロスコープ(モニター付)L-KIT682

マイクロスコープ(モニター付)L-KIT682 L-KIT682
通常単価(税別)
198,125
税込単価
217,938
通常出荷日:5日目

【特長】・11.6型フルHDモニターとカメラを一体化。パソコン不要のオールインワンカメラ。・A4サイズ...

詳細を確認

型番:

L-KIT682
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L-KIT682の仕様・寸法情報

商品タイプ
マイクロスコープ
倍率(倍)
9.7 ~ 60
ライト有無
LEDライト有
スケール有無
取付タイプ
テーブルスタンド式
視野(mm)
26×14~4.2×2.3
作動距離(mm)
170~45
セット内容
L-860 モニター付カメラ/L-802-2 レンズ/L-818 エクステンションリング/L-819 エクステンションリング/L-509 ホルダー/L-525 ロングベース/L-523 ロングストレートアーム/L-718 LEDライト

型番リスト

表示件数
型番
L-KIT682
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
198,125
( 217,938 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・11.6型フルHDモニターとカメラを一体化。パソコン不要のオールインワンカメラ。
・A4サイズの発光面を持つLEDバックライト。
・エクステンションリングで倍率を変更できます。
・広い作業スペースを持つロングベース仕様。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ倍率(倍)ライトの有無スケール有無取付タイプ
L-KIT682マイクロスコープ9.7, 23, 46, 60LEDライト有テーブルスタンド式

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロスコープ(モニター付)L-KIT682の型番L-KIT682のページです。 型番L-KIT682に関する仕様情報を記載しております。
マイクロスコープ(モニター付)L-KIT682のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロスコープ(モニター付)L-KIT682
マイクロスコープ(モニター付)L-KIT1096
マイクロスコープ(モニター付)L-KIT1054
マイクロスコープ(モニター付)L-KIT1100
マイクロスコープ(モニター付)L-KIT1098
マイクロスコープ(モニター付)L-KIT1099
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格198,125177,970223,860227,161197,590206,330
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープ
倍率(倍)60 / 9.7 / 23 / 460.9~1.313~920.4~1.30.9~1.30.4~1.3
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有
スケール有無
取付タイプテーブルスタンド式テーブルスタンド式クランプ取付式スタンドクランプ取付式フリーアームテーブルスタンド式クランプ取付式フリーアーム

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト