ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

LEDライト L-718

通常単価(税別)
23,512
税込単価
25,863
通常出荷日:2日目

【特長】・コストパフォーマンスに優れたアクリル製LEDライト・発光面積がA4サイズの面発光照明・輪郭の...

詳細を確認
  • ※L-521との組み合わせにはご使用できません。
  • 調光7段階校正等、精密な寸法測定には不適です。
  • 簡易スケールシート 付(目盛 十字…1mm、同心円…10mm)
  • ※アクリル製のため目盛の精度は保証できません。
詳細を確認

型番:

L-718
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L-718の仕様・寸法情報

商品タイプ
アクセサリー
詳細タイプ
LEDライト(面発光):白色LED24個
外形寸法(mm)
350(W)×8(H)×262(D)
色温度(K)
6500
LED寿命(時間)
40000時間(※使用環境により異なります)
定格電圧
DC12V(ACアダプター付)

型番リスト

表示件数
型番
L-718
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,512
( 25,863 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コストパフォーマンスに優れたアクリル製LEDライト
・発光面積がA4サイズの面発光照明
・輪郭の確認や、透過に最適
・発光面が広いため、様々な大きさのワークに対応できるほか、視野の広いレンズと組み合わせても使用可能です
・厚さ8mmと薄いため、ベースの上に置いても違和感なく検査・観察が行えます

ご注意

  • ※L-521との組み合わせにはご使用できません。
  • 調光7段階校正等、精密な寸法測定には不適です。
  • 簡易スケールシート 付(目盛 十字…1mm、同心円…10mm)
  • ※アクリル製のため目盛の精度は保証できません。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 照度調整機能付(7段階)
LEDLED寿命時間色温度
(K)
定格電圧
(V)
消費電力
(W)
外形寸法(mm)発光面寸法(mm)重量
(g)
白色LED
24個
40,0006,600DC12(ACアダプター付)6.1350(W)×8(H)×262(D)210×297mm(A4サイズ)950

※使用環境により異なります。

 
LEDライト L-718 製品仕様関連画像

スケールシート

外形図

LEDライト L-718 外形図

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDライト L-718の型番L-718のページです。 型番L-718に関する仕様情報を記載しております。
LEDライト L-718のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDライト L-718
LEDライト L-711(リング照明)
LEDライト L-716(同軸落射)
LEDアームルーペ
エクステンションポール L-517
L-851 フルHDカメラ
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格23,51223,60053,09731,6688,36158,875
通常出荷日2日目3日目3日目2日目3日目2日目
商品タイプアクセサリー検査用光学用品アクセサリーアーム式照明拡大鏡アクセサリーその他光学機器
詳細タイプLEDライト(面発光):白色LED24個-LEDライト-エクステンションポールフルHDカメラ
外形寸法(mm)350(W)×8(H)×262(D)φ91×31照明ユニット:40(W)×40.5(H)×69(D)、調光器:Φ46(W)×25(H)、ブラケット:50(W)×10(H)×223(D)(突起物含まず)-Φ20×250(先端部ネジ除く)50×50×48
色温度(K)65006600-6500--
LED寿命(時間)40000時間(※使用環境により異なります)10,00075000(使用環境により異なります)35000(使用環境による)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト