ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ロングストレートアーム L-518

ロングストレートアーム L-518 L-518
通常単価(税別)
42,145
税込単価
46,360
通常出荷日:3日目

【特長】・大きなワークに最適な大型ロングストレートアーム。・L-600-12/L-600-35やL-8...

詳細を確認

型番:

L-518
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L-518の仕様・寸法情報

商品タイプ
アクセサリー
詳細タイプ
ロングストレートアーム
アーム径(mmφ)
20
支柱長(mm)
500
付属品
六角レンチ6mm×1本、イモネジ×2個 付
-
-

型番リスト

表示件数
型番
L-518
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,145
( 46,360 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きなワークに最適な大型ロングストレートアーム。
・L-600-12/L-600-35やL-870などの作動距離の長いレンズや視野の広いレンズを使用する際に最適です。
・ホルダーアームは角度固定ノブで自由に角度を調整することができます。
・先端のカメラネジに直接カメラを取り付けての使用や、L-509やL-804のホルダーを取り付けての使用も可能です。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ
L-518アクセサリー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロングストレートアーム L-518の型番L-518のページです。 型番L-518に関する仕様情報を記載しております。
ロングストレートアーム L-518のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングストレートアーム L-518
フレキシブルアームL-503
ズームレンズ L-876
ズームレンズ L-873(マウント調整リング付)
取付径変換アダプター
L-678用クランプ L-678-1
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格42,14563,18494,24973,9627,2285,862
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプアクセサリーアクセサリーアクセサリー検査用光学用品アクセサリーアーム式照明拡大鏡
詳細タイプロングストレートアームアームズームレンズズームレンズアダプタークランプ
アーム径(mmφ)20-----
支柱長(mm)500500----
付属品六角レンチ6mm×1本、イモネジ×2個 付六角レンチ(5mm)レンズフィルター付レンズフィルター六角レンチ(2mm)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト