17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

本締めボールポイントレンチ(エクストラロングタイプ)9本組 8309BP-XL

通常単価(税別)
7,3727,008
税込単価
8,1097,709
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・本締め可能なボールポイント。・オリジナル鋼材"EX剛金"(全身焼入れ、マグネット入り)日本製...

詳細を確認

型番:

8309BPXL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8309BPXLの仕様・寸法情報

種類
六角棒L形レンチ
先端タイプ
ボールポイント
二面幅寸法(mm)
1.5 ~ 10
全長(L寸法)(mm)
91 ~ 291
六角棒首下長(H寸法) L型のみ(mm)
16 ~ 40
単品・セット区分
セット品
セット内容(mm)
対辺1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、ホルダー
仕様
全身熱処理、マグネット入り

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
8309BPXL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,3727,008
( 7,709 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本締め可能なボールポイント。
・オリジナル鋼材"EX剛金"(全身焼入れ、マグネット入り)日本製
・斜めからの早回しが可能。
・最大傾き角38度(設計値)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

本締めボールポイントレンチ(エクストラロングタイプ)9本組 8309BP-XLの型番8309BPXLのページです。 型番8309BPXLに関する仕様情報を記載しております。
本締めボールポイントレンチ(エクストラロングタイプ)9本組 8309BP-XLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
本締めボールポイントレンチ(エクストラロングタイプ)9本組 8309BP-XL
本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ)9本組 8309BP-L
本締めボールポイントレンチ 短軸仕様(ロングタイプ)9本組 8209BP-L
レインボール L型レンチ(9本組) No.8909BP
本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ショートタイプ)9本組 セット
1.5-10mm/9本組[BallHexagon]キーレンチEA573CJ
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルエスコ
通常価格7,3726,2417,7475,7486,40013,549
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプボールポイントボールポイントボールポイントボールポイントボールポイントボールポイント
二面幅寸法(mm)10 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5
全長(L寸法)(mm)91 / 200 / 225 / 132 / 170 / 151 / 260 / 109 / 291126 / 160 / 180 / 200 / 142 / 110 / 224 / 95 / 79126 / 160 / 180 / 200 / 142 / 110 / 224 / 95 / 79144 / 74 / 69 / 83.5 / 93.5 / 102.5 / 123.5 / 166 / 188.5108 / 122 / 60 / 68 / 76 / 85 / 96 / 53.5 / 62.580・90・110・125・150・165・185・200・220
六角棒首下長(H寸法) L型のみ(mm)16 / 17 / 18 / 20 / 25 / 28 / 32 / 36 / 4016 / 17 / 18 / 20 / 25 / 28 / 32 / 36 / 4016 / 19 / 4 / 6 / 8 / 9 / 5 / 11 / 1315 / 20 / 22 / 28 / 32 / 17.5 / 37 / 43 / 4916 / 19 / 7 / 5.5 / 24 / 29 / 11 / 13 / 8.5-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト