17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ネジザウルスJS

通常単価(税別)
3,661
税込単価
4,027
通常出荷日:2日目

ギア歯で極薄の板を挟み、本体の金属を貫通させた落下防止穴を使うことで高所作業時も安心して使用できます。

  • 適用ねじサイズ (mm)
    3~9.5
  • ばね
    なし
  • 銅線切断能力 (mm)
    1.2
  • 呼び寸法
    160
  • タテ溝硬度 (HRC)
    60±2
  • 本体材質
    高炭素鋼
  • ネジの形状
    ナベトラス

型番:

PZ-32
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PZ-32の仕様・寸法情報

適用ねじサイズ(mm)
3~9.5
ばね
なし
銅線切断能力(mm)
1.2
呼び寸法
160
タテ溝硬度(HRC)
60±2
本体材質
高炭素鋼
ネジの形状
ナベトラス
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
PZ-32
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,661
( 4,027 )
2日目

詳細情報

基本情報

ギア歯で極薄の板を挟み、本体の金属を貫通させた落下防止穴を使うことで高所作業時も安心して使用できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジザウルスJSの型番PZ-32のページです。 型番PZ-32に関する仕様情報を記載しております。
ネジザウルスJSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジザウルスJS
ネジザウルス(R)GT(頭の低いトラスネジにも対応) PZ-58
ネジバスター ネジ外しプライヤー
ネジザウルス(R) PZ-55
ネジザウルスGTV PZ-77
ネジザウルス(R)M2(小さなネジ対応) PZ-57
メーカーエンジニアエンジニアフジ矢エンジニアエンジニアエンジニア
通常価格3,6613,0702,4302,9403,5022,980
通常出荷日2日目2日目在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目
適用ねじサイズ(mm)3~9.5-トラスネジ、ナベネジΦ3~Φ9.5-3~9.5-
ばねなしありありなしありなし
銅線切断能力(mm)1.21.21.5-4.0-
呼び寸法160150150150-125
タテ溝硬度(HRC)60±258±2-56±2-56±2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ネジプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト