ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ネジザウルスモグラ

通常単価(税別)
4,072
税込単価
4,479
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるドライバービットの4本セット。

型番:

DBZ-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DBZ-20の仕様・寸法情報

先端形状
特殊
先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)
2 / 2.5~3 / 4 / 5
差込部形状
六角
差込部径・六角
6.35mm
全長(mm)
105
マグネット
なし
両頭/片頭
片頭
単品/セット/パック
セット
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DBZ-20
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,072
( 4,479 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるドライバービットの4本セット。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジザウルスモグラの型番DBZ-20のページです。 型番DBZ-20に関する仕様情報を記載しております。
ネジザウルスモグラのレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
ネジの応急措置
4
満足度:4.0
頭が潰れて外せないネジの応急措置に使用しています。 これがあれば対処できるので作業も安心して取り組めます。
1人が参考にしています。
ねじの取り外し
5
満足度:5.0
六角に対応したものがあることを知り、重宝しそうです。補修材で無理でも対応できそうです。
0人が参考にしています。
なめたボルトに
4
満足度:4.0
なめかけたネジを回すことが出来ているので満足しています。ただ先端とグリップが抜けやすいので、そこだけが気になりました。
0人が参考にしています。
潰れたネジの取り外し
5
満足度:5.0
時々ある潰れたネジの救出に重宝しています。 近隣のホームセンターには、あまり品揃えが無く、 ミスミでは簡単に購入できるの...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジザウルスモグラ
片頭ボールポイント 剛彩ビット 5本組アソート
ドライバービットセット(43本入)
ビットラチェットセット
六角ビットセット(マグネット入り) THB-6S
片頭ヘックス 剛彩ビット アソート GS5Pシリーズ
メーカーエンジニアベッセルボッシュTONEトラスコ中山ベッセル
通常価格4,0722,3994,6125,0131,2431,496 -
通常出荷日在庫品1日目1日目2日目在庫品1日目1日目1日目〜
先端形状特殊六角プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / トルクス(いじり止め) / ポジドライブ / ソケットプラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス(いじり止め)六角六角
先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)2 / 4 / 5 / 2.5~33 / 4 / 5 / 6 / 83 / 4 / 5 / 62 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 82 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 62.5 / 3 / 4 / 5 / 6
差込部形状六角六角六角六角六角六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
全長(mm)10515025 / 752565-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト