17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゼロブルーセンサーリチウム KJC

通常単価(税別)
221,813246,188特別価格
税込単価
243,994270,807特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・鮮視度300のギラつかないブルーグリーンレーザーです。・振動に強いセンサー式レーザーです。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    レーザー墨出器
  • 材質1
    外装:ABS、アルミ、SUS、ガラス
  • 幅(mm)
    126
  • 精度
    ±1mm/7.5m以内
  • 自動補正範囲 (°)
    ±2
  • 材質2
    内装:アルミ、ABS、PCB
  • レーザー安全規格
    クラス2M
  • 直角精度
    90°±(2mm/7.5m)
  • 保護等級
    防塵・防水設計
  • 縦(mm)
    212
  • レーザー色
  • 波長(nm)
    505(ライン)/650(ポイント)

ご注意

  • 精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。
  • 故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 予めご了承ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 電源

  • 照射ライン

  • 光源

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

電源

照射ライン

光源

セット内容・付属品

最小発注数量
4975364141583
149-4886
1320
リチウムイオン充電池7424
縦ライン4本・横ライン全周・下部ポイント
可視光半導体レーザー
リチウムイオン充電池(7424)×1個、充電用ケーブルセットPU1、ショルダーベルト、専用キャリングケース
1個
4975364141576
149-4880
3250
-
-
-
レーザー墨出器:ZEROBLS-KJC、受光器:RCV-G、三脚:ELV-150、リチウムイオン充電池(7424)×1個、充電用ケーブルセットPU1、ショルダーベルト、専用キャリングケース、三脚、グリーンレーザーレシーバー、レーザーレシーバー用ケース
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
221,813190,914
( 210,005 )
1日目
246,188204,286
( 224,715 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鮮視度300のギラつかないブルーグリーンレーザーです。
・振動に強いセンサー式レーザーです。
・精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付です。
・専用リチウムイオン充電池7424を使用します。
・縦ライン4本使用時の連続使用時間、セーブモード約14h・ジャストモード約8hです。※使用条件・使用方法により異なります。
・レーザー光30秒間点滅後 自動的に電源 OFFします。
・別売ACアダプター(ADP-9V13)対応です。
【用途】
・基準出し用レーザー墨出し器

ご注意

  • 精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。
  • 故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 予めご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゼロブルーセンサーリチウム KJCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゼロブルーセンサーリチウム KJC
ゼロブルーリチウム KJC
ゼロジーTYZ (縦:1方向・横:1方向・地墨)
ゼロブルーリチウム KJY
NAVI GEEZAセンサーKJC (縦:4方向矩・水平全周・地墨)本体のみ
NAVIゼロ KJY (縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体+受光器+三脚
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格221,813-154,375 -74,745137,313 -520,956174,407
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目5日目
商品タイプレーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器
材質1外装:ABS、アルミ、SUS、ガラス外装:ABS、アルミ、SUS、ガラス外装:ABS樹脂外装:ABS、アルミ、SUS、ガラス外装:ABS樹脂外装:ABS樹脂
幅(mm)126126112126130130
精度±1mm/7.5m以内±1mm/7.5m以内±1mm/7.5m以内±1mm/7.5m以内±1.0mm/7.5m以内±1mm/7.5m以内
自動補正範囲(°)±2±2±2±2±2±2
よく一緒に購入される商品

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト