ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゼロブルーリチウム KYR

通常単価(税別)
106,274
税込単価
116,901
通常出荷日:1日目

【特長】・鮮視度300のギラつかないブルーグリーンレーザーです。・精密な地墨合わせができる360°回転...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    レーザー墨出器
  • JANコード
    4975364141835
  • トラスココード
    149-4909
  • 質量(g)
    1280
  • 材質1
    外装:ABS、アルミ、SUS、ガラス
  • 幅(mm)
    126
  • 電源
    リチウムイオン充電池7424
  • 精度
    ±1mm/7.5m以内
  • 自動補正範囲 (°)
    ±2
  • 材質2
    内装:アルミ、銅、真鍮、ABS、PCB
  • レーザー安全規格
    クラス2M
  • 直角精度
    90°±(2mm/7.5m)
  • 保護等級
    防塵・防水設計
  • 照射ライン
    縦ライン3本(両縦)・横ライン正面・下部ポイント
  • 縦(mm)
    208
  • レーザー色
  • 光源
    可視光半導体レーザー
  • 波長(nm)
    505(ライン)/650(ポイント)
  • セット内容・付属品
    リチウムイオン充電池(7424)×1個、充電用ケーブルセットPU1、ショルダーベルト、専用キャリングケース

ご注意

  • 精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。
  • 故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 予めご了承ください。

型番:

ZEROBL-KYR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ZEROBL-KYRの仕様・寸法情報

商品タイプ
レーザー墨出器
JANコード
4975364141835
トラスココード
149-4909
質量(g)
1280
材質1
外装:ABS、アルミ、SUS、ガラス
幅(mm)
126
電源
リチウムイオン充電池7424
精度
±1mm/7.5m以内
自動補正範囲(°)
±2
材質2
内装:アルミ、銅、真鍮、ABS、PCB
レーザー安全規格
クラス2M
直角精度
90°±(2mm/7.5m)
保護等級
防塵・防水設計
照射ライン
縦ライン3本(両縦)・横ライン正面・下部ポイント
縦(mm)
208
レーザー色
光源
可視光半導体レーザー
波長(nm)
505(ライン)/650(ポイント)
セット内容・付属品
リチウムイオン充電池(7424)×1個、充電用ケーブルセットPU1、ショルダーベルト、専用キャリングケース
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ZEROBL-KYR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
106,274
( 116,901 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鮮視度300のギラつかないブルーグリーンレーザーです。
・精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付です。
・ジンバル式レーザーです。
・専用リチウムイオン充電池7424を使用します。
・縦ライン3本使用時の連続使用時間、セーブモード約17h・ジャストモード約10hです。
・※使用条件・使用方法により異なります。
・レーザー光30秒間点滅後、レーザー消灯。
・ラインLED のみ点滅です。
・三脚LEV-150・受光器RCV-G付です。
・別売ACアダプター対応です。
【用途】
・基準出し用レーザー墨出し器

ご注意

  • 精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。
  • 故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 予めご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゼロブルーリチウム KYRの型番ZEROBL-KYRのページです。 型番ZEROBL-KYRに関する仕様情報を記載しております。
ゼロブルーリチウム KYRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゼロブルーリチウム KYR
ゼロブルーリチウム KJC
ゼロブルーリチウム KJY
ゼロブルーリチウム KY
NAVIゼロ KJY (縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体+受光器+三脚
NAVIゼロジーKJY (縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体+受光器
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格106,274154,375 -137,313 -103,188 -174,407256,703
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目1日目
商品タイプレーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器
JANコード4975364141835---49753640484004975364049124
トラスココード149-4909---407-9884827-7118
質量(g)1280---32301250
材質1外装:ABS、アルミ、SUS、ガラス外装:ABS、アルミ、SUS、ガラス外装:ABS、アルミ、SUS、ガラス外装:ABS、アルミ、SUS、ガラス外装:ABS樹脂外装:ABS樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト