17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゼロブルーリチウム KJY

通常単価(税別)
137,313161,689
税込単価
151,044177,858

【特長】・鮮視度300のギラつかないブルーグリーンレーザーです。・精密な地墨合...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    レーザー墨出器
  • 材質1
    外装:ABS、アルミ、SUS、ガラス
  • 幅(mm)
    126
  • 精度
    ±1mm/7.5m以内
  • 自動補正範囲 (°)
    ±2
  • 材質2
    内装:アルミ、銅、真鍮、ABS、PCB
  • レーザー安全規格
    クラス2M
  • 直角精度
    90°±(2mm/7.5m)
  • 保護等級
    防塵・防水設計
  • 照射ライン
    縦ライン4本・横ライン正面・下部ポイント
  • 縦(mm)
    208
  • レーザー色
  • 光源
    可視光半導体レーザー
  • 波長(nm)
    505(ライン)/650(ポイント)

ご注意

  • 精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。
  • 故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 予めご了承ください。

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • JANコード

    • トラスココード

    • 質量(g)

    • 電源

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    電源

    セット内容・付属品

    最小発注数量
    4975364141811
    149-4911
    1280
    リチウムイオン充電池7424
    リチウムイオン充電池(7424)×1個、充電用ケーブルセットPU1、ショルダーベルト、専用キャリングケース
    1個
    4975364141804
    149-4910
    3210
    リチウムイオン充電池7424・単4形アルカリ乾電池×4本
    レーザー墨出器本体、受光器:ML-RCV2、三脚:ELV-150、リチウムイオン充電池(7424)×1個、充電用ケーブルセットPU1、ショルダーベルト、専用キャリングケース、三脚、グリーンレーザーレシーバー、レーザーレシーバー用ケース
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    137,313
    ( 151,044 )
    1日目
    161,689
    ( 177,858 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・鮮視度300のギラつかないブルーグリーンレーザーです。
    ・精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付です。
    ・ジンバル式レーザーです。
    ・専用リチウムイオン充電池7424を使用します。
    ・縦ライン3本使用時の連続使用時間、セーブモード約17h・ジャストモード約10hです。
    ・※使用条件・使用方法により異なります。
    ・レーザー光30秒間点滅後、レーザー消灯。
    ・ラインLED のみ点滅です。
    ・三脚LEV-150・受光器RCV-G付です。
    ・別売ACアダプター対応です。
    【用途】
    ・基準出し用レーザー墨出し器

    ご注意

    • 精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。
    • 故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。
    • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
    • 予めご了承ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ゼロブルーリチウム KJYのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ゼロブルーリチウム KJY
    ゼロブルーリチウム KJC
    ゼロブルーリチウム KY
    ゼロブルーリチウム KYR
    NAVIゼロ KJY (縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体+受光器+三脚
    NAVIゼロジーKJY (縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体+受光器
    メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
    通常価格137,313-154,375 -103,188 -106,274174,407256,703
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目1日目
    商品タイプレーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器
    材質1外装:ABS、アルミ、SUS、ガラス外装:ABS、アルミ、SUS、ガラス外装:ABS、アルミ、SUS、ガラス外装:ABS、アルミ、SUS、ガラス外装:ABS樹脂外装:ABS樹脂
    幅(mm)126126126126130130
    精度±1mm/7.5m以内±1mm/7.5m以内±1mm/7.5m以内±1mm/7.5m以内±1mm/7.5m以内±1mm/7.5m以内
    自動補正範囲(°)±2±2±2±2±2±2
    よく一緒に購入される商品

    測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト