17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゼロブルーリチウム KY

通常単価(税別)
87,990113,866
税込単価
96,789125,253
通常出荷日:1日目

【特長】・鮮視度300のギラつかないブルーグリーンレーザーです。・精密な地墨合わせができる360°回転...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    レーザー墨出器
  • 材質1
    外装:ABS、アルミ、SUS、ガラス
  • 幅(mm)
    126
  • 精度
    ±1mm/7.5m以内
  • 自動補正範囲 (°)
    ±2
  • 材質2
    内装:アルミ、銅、真鍮、ABS、PCB
  • レーザー安全規格
    クラス2M
  • 直角精度
    90°±(2mm/7.5m)
  • 保護等級
    防塵・防水設計
  • 照射ライン
    縦ライン2本・横ライン正面・下部ポイント
  • 縦(mm)
    208
  • レーザー色
  • 光源
    可視光半導体レーザー
  • 波長(nm)
    505(ライン)/650(ポイント)

ご注意

  • 精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。
  • 故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 予めご了承ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 電源

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

電源

セット内容・付属品

最小発注数量
4975364141859
149-4907
1280
リチウムイオン充電池7424
リチウムイオン充電池(7424)×1個、充電用ケーブルセットPU1、ショルダーベルト、専用キャリングケース
1個
4975364141842
149-4906
3210
リチウムイオン充電池7424・単4形アルカリ乾電池×4本
レーザー墨出器本体、受光器:RCV-G、三脚:ELV-150、リチウムイオン充電池(7424)×1個、充電用ケーブルセットPU1、ショルダーベルト、専用キャリングケース、三脚、グリーンレーザーレシーバー、レーザーレシーバー用ケース
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
87,990
( 96,789 )
1日目
113,866
( 125,253 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鮮視度300のギラつかないブルーグリーンレーザーです。
・精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付です。
・ジンバル式レーザーです。
・専用リチウムイオン充電池7424を使用します。
・縦ライン3本使用時の連続使用時間、セーブモード約20h・ジャストモード約14hです。
・※使用条件・使用方法により異なります。
・レーザー光30秒間点滅後、レーザー消灯。
・ラインLED のみ点滅です。
・三脚LEV-150・受光器RCV-G付です。
・別売ACアダプター対応です。
【用途】
・基準出し用レーザー墨出し器

ご注意

  • 精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。
  • 故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 予めご了承ください。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゼロブルーリチウム KYのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゼロブルーリチウム KY
ゼロブルーリチウム KJC
ゼロブルーリチウム KJY
ゼロブルーリチウム KYR
NAVIゼロ KJY (縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体+受光器+三脚
NAVIゼロジーKJY (縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体+受光器
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格87,990-126,764 -122,057 -106,274149,458223,797
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目1日目
商品タイプレーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器
材質1外装:ABS、アルミ、SUS、ガラス外装:ABS、アルミ、SUS、ガラス外装:ABS、アルミ、SUS、ガラス外装:ABS、アルミ、SUS、ガラス外装:ABS樹脂外装:ABS樹脂
幅(mm)126126126126130130
精度±1mm/7.5m以内±1mm/7.5m以内±1mm/7.5m以内±1mm/7.5m以内±1mm/7.5m以内±1mm/7.5m以内
自動補正範囲(°)±2±2±2±2±2±2

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト