17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

有圧換気扇用固定式防火ダンパー 温度ヒューズ付

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

有圧換気扇用固定式防火ダンパー 温度ヒューズ付

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KD-20S

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・標準タイプウェザーカバーおよび特殊形状ウェザーカバーと組合せ使用できます
・ウェザーカバー設置後、防火ダンパーを後付けできます(既設の標準タイプウェザーカバー換気口に、防火ダンパーを追加できます)
・排気、給気兼用です
・厨房、ボイラー室には120℃温度ヒューズがセットされた厨房等高温場所用をご使用できます

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
商品タイプ詳細
シャッター一般用
適用換気扇サイズ(cm)
20
材質
SUS304
サイズ(mm)
310×310×60
シャッターの種類
固定式防火ダンパー

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト