17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用)WUP4型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
67,429
税込単価
74,172

【特長】・ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モーターフレームの採用により、軽くて取...

詳細情報を確認する
  • 材質1
    インペラ:樹脂
  • 材質2
    主軸:SUS304(接液部)
  • 材質3
    ケーシング:樹脂
  • 周波数(Hz)
    60
  • 電源コード長さ(m)
    6

型番:

WUP4-506-0.75
解除
    数量:

    WUP4-506-0.75の仕様・寸法情報

    吐出量(l/min)
    50
    全揚程(m)
    15.5
    トラスココード
    158-5461
    質量(g)
    9500.0
    材質1
    インペラ:樹脂
    材質2
    主軸:SUS304(接液部)
    材質3
    ケーシング:樹脂
    口径(mm)
    50
    周波数(Hz)
    60
    出力(kW)
    0.75
    電源(V)
    三相200
    電源コード長さ(m)
    6
    電流(A)
    3.7
    -
    -

    絞り込み条件

    • 吐出量(l/min)

    • 全揚程(m)

    • トラスココード

    • 質量(g)

    • 口径(mm)

    • 出力(kW)

    • 電源(V)

    • 電流(A)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    WUP4-506-0.75

    吐出量

    (l/min)

    全揚程

    (m)

    トラスココード

    質量(g)

    口径(mm)

    出力(kW)

    電源(V)

    電流(A)

    最小発注数量
    50
    15.5
    158-5461
    9500.0
    50
    0.75
    三相200
    3.7
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    67,429
    ( 74,172 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モーターフレームの採用により、軽くて取り扱いも容易です。
    ・樹脂、ステンレスの採用により腐食にも強く長寿命です。
    ・ストレーナーはワンタッチ着脱式で掃除などのメンテナンスも簡単です。
    【用途】
    ・雑排水用。
    ・浄化槽排水用。
    【材質】
    ・インペラ:樹脂
    ・主軸:SUS304(接液部)
    ・ケーシング:樹脂

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用)WUP4型の型番WUP4-506-0.75のページです。 型番WUP4-506-0.75に関する仕様情報を記載しております。
    排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用)WUP4型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用)WUP4型
    排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)自動型/全揚程10m
    排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) 自動型
    海水用水中ポンプ(チタン&樹脂製) 非自動型
    川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 20kg
    川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 全揚程(m):17
    メーカー川本製作所川本製作所川本製作所川本製作所川本製作所川本製作所
    通常価格67,42977,36655,959 -102,835 -180,780232,929
    通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜7日目7日目
    材質1インペラ:樹脂インペラ:樹脂インペラ:樹脂インペラ:樹脂インペラ:樹脂インペラ:樹脂
    材質2主軸:SUS304(接液部)主軸:SUS304(接液部)主軸:SUS304(接液部)主軸:チタン(接液部)主軸:SUS304(接液部)主軸:SUS304(接液部)
    材質3ケーシング:樹脂ケーシング:樹脂ケーシング:樹脂ケーシング:樹脂ケーシング:樹脂ケーシング:樹脂
    周波数(Hz)6060--5050
    電源コード長さ(m)66661010

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました