17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

700シリーズ マニュアルハンドガン

700シリーズ マニュアルハンドガン

通常単価(税別)
17,18117,681
税込単価
18,89919,449
通常出荷日:1日目~20日目

中~高粘度の材料の塗布に最適なマニュアルハンドガンです。適合するニードル、シリンジ、ピストンと組み合わ...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は組み合わせ例です。ニードル、シリンジ、ピストンは含まれません。また、型番により寸法、細部の形状が異なります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TTニードルについてはこちらをご覧ください。
TEニードルについてはこちらをご覧ください。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 適合容器(ml)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 20日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

トラスココード

仕様

長さ(mm)

材質1

適合容器(ml)

最小発注数量
162-4233
10ccシリンジ用
240
-
-
1個
162-4187
30ccシリンジ用
290
●●
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,681
( 19,449 )
20日目
17,181
( 18,899 )
1日目

詳細情報

基本情報

中~高粘度の材料の塗布に最適なマニュアルハンドガンです。
適合するニードル、シリンジ、ピストンと組み合わせてお使いください。
【仕様】
・適合シリンジ
 TS710SG:10cc
 TS730SG:30cc

ご注意

  • 商品画像は組み合わせ例です。ニードル、シリンジ、ピストンは含まれません。また、型番により寸法、細部の形状が異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

700シリーズ マニュアルハンドガンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
700シリーズ マニュアルハンドガン
STDニードル MNシリーズ
金属ニードル SNAシリーズ
標準ニードル MNシリーズ
フロートワイパープランジャ FLPシリーズ
ふっ素樹脂ニードル TNシリーズ
メーカーOK INTERNATIONAL岩下武蔵エンジニアリング岩下武蔵エンジニアリング岩下
通常価格17,181-14,672 -8,913 -2,0002,785 -4,500
通常出荷日1日目〜8日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜
商品種類ディスペンサー型接着剤-----
質量(g)110.000-----
奥行(mm)40-----
高さ(mm)145-----
消費電力(W)なし-----
よく一緒に購入される商品

ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト