17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TS-Pニードル

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TS-Pニードル

販売終了

型番

TS15P-1-1/2PK

2022年06月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・TS-Pシリーズフレキシブルニードルは、長さをカスタマイズすることができるというメリットがあるため、届きにくい領域にアクセスすることができます。
【用途】
・消耗品の交換に。

指定中の仕様・寸法情報

-
材質
PP・PE
長さ(m)
38.1
内径(mm)
1.60
質量(g)
26.000
トラスココード
162-4214
色詳細
適合機種
-
材質1
-
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト