17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スコッチ 強力瞬間接着剤 ミニ小分け 0.5gx3【3個入り】

通常単価(税別)
293
税込単価
322
通常出荷日:1日目

【特長】・使い切りやすいミニサイズ3本入りです。必要な分だけ開封し、残りは保管できます。【用途】・金属...

詳細を確認
  • 透明
  • タイプ
    ジェル多用途
  • 固着時間
    瞬間接着
  • 容量(g)
    0.5×3
  • JANコード
    4549395759699
  • 質量(g)
    15.000
  • トラスココード
    149-3189
  • 材質1
    主成分:シアノアクリレート(90%)、アクリル樹脂(10%)

型番:

AMN-G3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

AMN-G3の仕様・寸法情報

透明
タイプ
ジェル多用途
固着時間
瞬間接着
容量(g)
0.5×3
JANコード
4549395759699
質量(g)
15.000
トラスココード
149-3189
材質1
主成分:シアノアクリレート(90%)、アクリル樹脂(10%)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AMN-G3
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
293
( 322 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使い切りやすいミニサイズ3本入りです。必要な分だけ開封し、残りは保管できます。
【用途】
・金属、木、プラスチックの接着。
【材質】
・主成分:シアノアクリレート(90%)、アクリル樹脂(10%)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチ 強力瞬間接着剤 ミニ小分け 0.5gx3の型番AMN-G3のページです。 型番AMN-G3に関する仕様情報を記載しております。
スコッチ 強力瞬間接着剤 ミニ小分け 0.5gx3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スコッチ 強力瞬間接着剤 ミニ小分け 0.5gx3
スコッチ(R)瞬間接着剤
スコッチ(R) 強力瞬間接着剤 多用途
スコッチ(R) 強力瞬間接着剤 7006 耐衝撃
スコッチ(R)強力瞬間接着剤 耐衝撃 プロ・ホビー用
ロックタイト 瞬間強力接着剤 基板・電子部品用 382
メーカーエーワンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンヘンケル
通常価格293353 -266 -4586801,709
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目3日目
透明その他透明透明透明透明
タイプジェル多用途-----
固着時間瞬間接着-----
容量(g)0.5×3-----
JANコード4549395759699-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト