17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ネジ口ビン 広口 茶褐色 青キャップ付 250mL(10個入) 017250-1250A

ネジ口ビン 広口 茶褐色 青キャップ付 250mL(10個入)【10個入り】

通常単価(税別)
87,428
税込単価
96,171
通常出荷日:55日目

【特長】・GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。・ねじ口内径が約65mmと大口径にな...

詳細を確認
  • 容量範囲 (ml)
    250~499
  • 本体材質
    ガラス
  • 茶褐色
  • 全高 (mm)
    110
  • 胴径 (mm)
    95
  • JANコード
    4589988601639
  • トラスココード
    168-3548
  • フタ色
  • 口径(mm)
    65
  • 目盛間隔(ml)
    50
  • 材質1
    ほうけい酸ガラス
  • 容量
    250ml
  • 質量 (g)
    355.000

型番:

017250-1250A
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

017250-1250Aの仕様・寸法情報

容量範囲(ml)
250~499
本体材質
ガラス
茶褐色
全高(mm)
110
胴径(mm)
95
JANコード
4589988601639
トラスココード
168-3548
フタ色
口径(mm)
65
目盛間隔(ml)
50
材質1
ほうけい酸ガラス
容量
250ml
質量(g)
355.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 55日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
017250-1250A
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
87,428
( 96,171 )
55日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。
・ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。
・大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。
・遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ネジ口ビン 広口 茶褐色 青キャップ付 250mL(10個入)の型番017250-1250Aのページです。 型番017250-1250Aに関する仕様情報を記載しております。
ネジ口ビン 広口 茶褐色 青キャップ付 250mL(10個入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジ口ビン 広口 茶褐色 青キャップ付 250mL(10個入)
小型PPネジ口瓶 広口タイプ
小型PPネジ口瓶 細口タイプ
キャップボトル 平キャップ
キャップボトル ヒンジ付
TARSONS クライオチルバイアル 4.5ml 滅菌済 (250個入)
メーカー柴田科学ニッコー・ハンセンニッコー・ハンセントラスコ中山トラスコ中山TARSONS
通常価格87,42821,600 -19,200 -225 -330 -640
通常出荷日55日目11日目11日目1日目1日目4日目
容量範囲(ml)250~499----~50
本体材質ガラスPPPPPEPEPP
茶褐色-----
全高(mm)110-----
胴径(mm)95-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト