17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホットプレート PC-400D 0988-61-10-01

ホットプレート PC-400D

通常単価(税別)
45,795
税込単価
50,375
通常出荷日:8日目

【特長】・パイロセラム製天板は熱衝撃に強く、温度差500℃の急冷も可能。・スターラー回転数/天板の温度...

詳細を確認

型番:

0988-61-10-01
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
設定温度範囲室温+5~550℃(5℃単位)
天板寸法178×127mm
許容負荷質量11kg(載せることが可能な最大容器の目安(2Lビーカー)
外形寸法198×277×112mm
質量2.7kg
電源AC 100V 5.5A

0988-61-10-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホットプレート
使用温度範囲(℃)
室温+5~550
電源
100V
外寸法(mm)
W198×D277×H112
電源詳細
AC100V 5.5A
メーカー品番
PC-400D
重量(kg)
2.7
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
0988-61-10-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,795
( 50,375 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイロセラム製天板は熱衝撃に強く、温度差500℃の急冷も可能。
・スターラー回転数/天板の温度設定は、デジタル表示により再現性、信頼性が向上。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホットプレート PC-400Dの型番0988-61-10-01のページです。 型番0988-61-10-01に関する仕様情報を記載しております。
ホットプレート PC-400Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホットプレート PC-400D
Fineデジタル式ホットプレート FHP-200AS(TGK)
Fineデジタル式ホットプレート FHP-200AS((室温+5)~250℃)
中温度ホットプレート FHP-450S・FHP-300S
中温度ホットプレート FHP-450S・FHP-300S (AC100V)
ネオホットプレート HI-1000N
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワン
通常価格45,79581,48076,965107,345 -100,296 -98,280
通常出荷日8日目3日目3日目3日目3日目1日目
商品タイプホットプレートホットプレートホットプレートホットプレートホットプレートホットプレート
使用温度範囲(℃)室温+5~550(室温+5)~250(室温+5)~250Rt+5~80Rt+5~80300(最高)
電源100V100V100V100V100V100V
外寸法(mm)W198×D277×H112254X266X160H254X266X160H--450×350×135
電源詳細AC100V 5.5A--AC100V 50/60Hz 2AAC100V 50/60Hz 2A-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホットプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト