17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

急冷剤 Z-286

通常単価(税別)
3,257
税込単価
3,583
通常出荷日:3日目

特定不活性ガスを使用した環境に優しい急冷剤。【特長】・ノンフロンでGWP(地球温暖化係数)1未満、OD...

詳細を確認
  • 使用ガス
    HFO-1234ze
  • 内容量 (mL)
    370
  • 燃性詳細
    特定不活性

型番:

Z-286
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

Z-286の仕様・寸法情報

使用ガス
HFO-1234ze
内容量(mL)
370
燃性詳細
特定不活性
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
Z-286
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,257
( 3,583 )
3日目

詳細情報

基本情報

特定不活性ガスを使用した環境に優しい急冷剤。
【特長】
・ノンフロンでGWP(地球温暖化係数)1未満、ODP(オゾン層破壊係数)0の環境に配慮した急冷剤です
・扱いやすいトリガーノズルを採用
・電子部品の温度変化による不良の発見や性能変化のチェックに
【仕様】
・特定不活性
・エクステンションノズル付(内径Φ0.97mm 1本/長さ100mm)
・使用ガス:HFO-1234ze(100%)
・入数:1
・容量:440g(370mL)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

急冷剤 Z-286の型番Z-286のページです。 型番Z-286に関する仕様情報を記載しております。
急冷剤 Z-286のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
急冷剤 Z-286
急冷剤 エルピーキューレイ
不燃性急冷剤(静電防止プレート付)
ヨンエーキューレイ
480ml 冷却・ねじ緩め剤(スプレー)
コールドスプレー
メーカーホーザンサンハヤトサンハヤトアズワンエスコトラスコ中山
通常価格3,2571,4994,0434,0311,660600
通常出荷日3日目1日目1日目1日目1日目1日目
使用ガスHFO-1234zeLPG主成分:冷媒(HFC-134a)HFC134a--
内容量(mL)370480380380--
燃性詳細特定不活性-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

急冷剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト