17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

グリップ P-706-1 P-706-1

グリップ P-706-1

通常単価(税別)
350
税込単価
385
通常出荷日:3日目

【仕様】・左右一組・適応機種:P-704/706・入数:1詳細タイプ:左右一組適応機種:P-958

詳細を確認
  • 本体/関連品
    関連品
  • 詳細タイプ
    グリップ
  • 適応機種
    P-704/706

型番:

P-706-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番本体/関連品詳細タイプ適応機種
P-706-1関連品グリップP-704/706

P-706-1の仕様・寸法情報

本体/関連品
関連品
詳細タイプ
グリップ
適応機種
P-704/706
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
P-706-1
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
350
( 385 )
3日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・左右一組・適応機種:P-704/706・入数:1
詳細タイプ:左右一組
適応機種:P-958

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリップ P-706-1の型番P-706-1のページです。 型番P-706-1に関する仕様情報を記載しております。
グリップ P-706-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリップ P-706-1
グリップ P-958-1
合格ゲージ(左手用) P-925-L
ハンドル取付ピン L P-77-11
ストリップゲージ P-919
合格ゲージ P-925
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格3503505971,8501,330530
通常出荷日3日目3日目3日目3日目2日目2日目
本体/関連品関連品----関連品
詳細タイプグリップ左右一組合格ゲージ(左手用)P-77-10×2個付--
適応機種P-704/706P-958P-958/957/956P-75/P-77P-960/963/967/968/945/946-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト