17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スケールシート L-125 L-125

スケールシート L-125

通常単価(税別)
6,888
税込単価
7,577
通常出荷日:3日目

【特長】・微小な部品などのサイズ確認、寸法測定に。・2種類のピッチ(0.1mm/0.5mm)のスケール...

詳細を確認

型番:

L-125
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L-125の仕様・寸法情報

測定範囲(mm)
50×80
目盛りピッチ上段(mm)
0.1
材質
樹脂
商品タイプ
測定器本体
樹脂材料詳細
ポリエステル
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
L-125
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,888
( 7,577 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・微小な部品などのサイズ確認、寸法測定に。
・2種類のピッチ(0.1mm/0.5mm)のスケールシート。
・微小な部品などのサイズ確認や寸法計測に適しているため、マイクロスコープや顕微鏡を使用した高倍率での観察に使えます。
・スケールシートの上下左右に目盛がついているため、上下回転させて使用することも可能です。
【仕様】
・スケール:50×80mm(±0.005mm)
・線ピッチ:0.1mm/0.5mm
・外形寸法:75×105mm
・厚さ:0.175mm
・材質:ポリエステル
・入数:1
・線幅:0.007mm(±0.001mm)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スケールシート L-125の型番L-125のページです。 型番L-125に関する仕様情報を記載しております。
スケールシート L-125のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スケールシート L-125
フック付スケール 快段目盛
シルバースケール細巾 快段目盛
50cm測量ロッド(アルミ製/伸縮ポール付)EA720ME-100
キャッチアップスケール 快段目盛/キャッチアップスケール 快段目盛 FINE
5m測量ロッド(アルミ製)EA720ME-18
メーカーホーザン新潟精機(SK)新潟精機(SK)エスコ新潟精機(SK)エスコ
通常価格6,8889501,00011,6003,57112,600
通常出荷日3日目3日目2日目1日目1日目1日目
測定範囲(mm)50×801500~3005000~10005000
目盛りピッチ上段(mm)0.111111
材質樹脂ステンレスステンレスアルミステンレスアルミ
商品タイプ測定器本体測定器本体測定器本体測定器本体測定器本体測定器本体
樹脂材料詳細ポリエステル-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

直尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト