ツール用品技術窓口

ネジバスター ネジ外しプライヤー

通常単価(税別)
2,430
税込単価
2,673
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・錆びたネジも、潰れたネジもガッチリ掴んで取り外すことができるプライヤーです。・ネジが緩む方向...

詳細を確認

ご注意

  • 本来の目的以外では使用しないでください。
    作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
    保護メガネを着用して作業してください。
    能力以上の使用はしないでください。
    必ずネジの頭を掴んで使用してください。
    ネジ部を掴むと縦溝部が破損する原因になります。
    焼きが入った硬度の高いネジ、完全に錆で固着したネジ、ネジ止め剤が塗布されたネジなどは外せない場合があります。
    電気の流れている物への切断は、絶対にしないでください。
    感電の恐れがあります。

型番:

NSP01-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NSP01-150の仕様・寸法情報

適用ねじサイズ(mm)
トラスネジ、ナベネジΦ3~Φ9.5
ばね
あり
鉄線切断能力(mm)
1
銅線切断能力(mm)
1.5
呼び寸法
150
JANコード
4952520002698
全長(mm)
160
くわえ部形状
ギザ付

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
NSP01-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,430
( 2,673 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・錆びたネジも、潰れたネジもガッチリ掴んで取り外すことができるプライヤーです。
・ネジが緩む方向にガッチリと食い込む溝形状で、掴む力を2割向上させました。
・刃が長いので、幅の広い物でも切断が可能です。
【用途】
・錆びたネジや、ネジ穴が潰れてしまったネジの取り外しに最適です。

ご注意

  • 本来の目的以外では使用しないでください。
    作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
    保護メガネを着用して作業してください。
    能力以上の使用はしないでください。
    必ずネジの頭を掴んで使用してください。
    ネジ部を掴むと縦溝部が破損する原因になります。
    焼きが入った硬度の高いネジ、完全に錆で固着したネジ、ネジ止め剤が塗布されたネジなどは外せない場合があります。
    電気の流れている物への切断は、絶対にしないでください。
    感電の恐れがあります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジバスター ネジ外しプライヤーの型番NSP01-150のページです。 型番NSP01-150に関する仕様情報を記載しております。
ネジバスター ネジ外しプライヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジバスター ネジ外しプライヤー
ネジザウルスJS
ネジザウルスGTV PZ-77
ネジザウルス(R)RX PZ-59
ネジザウルス(R)GT(頭の低いトラスネジにも対応) PZ-58
ねじプライヤ
メーカーフジ矢エンジニアエンジニアエンジニアエンジニアKTC(京都機械工具)
通常価格2,4303,6613,5023,9083,0703,255
通常出荷日在庫品1日目2日目4日目在庫品1日目2日目1日目
適用ねじサイズ(mm)トラスネジ、ナベネジΦ3~Φ9.53~9.53~9.5--2~6 / M2~M6
ばねありなしありなしありなし
鉄線切断能力(mm)1-3.23.2--
銅線切断能力(mm)1.51.24.0-1.2-
呼び寸法150160-200150175
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ネジプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト