17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ヘッド交換式直読形トルクレンチ

通常単価(税別)
40,121特別価格
税込単価
44,133特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

【特長】・ヘッド交換形ダイヤル目盛式トルクレンチ・軽量、見やすく検査用として最適・CDBは最大値の読み...

詳細を確認

型番:

CDB50NX12D-S
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番トルク測定範囲全長約
mm
質量
約kg
適用交換ヘッド
(別売)
最小~最大
N・m
1目盛
N・m
CDB7N4×8D-S0.7~70.12150.458D
CDB14N4×8D-S2~140.2
CDB50N×12D-S5~500.53300.5312D
CDB200N×19D-S20~20025251.019D

注1 全長は、本体のみの長さです。
注2 交換ヘッドのPH(パイレンヘッド)は使用できません。
注3 交換ヘッドは別売です。

CDB50NX12D-Sの仕様・寸法情報

表示部
ダイヤル形
ヘッドタイプ
交換式
トルク測定範囲(N・m)
5~50
最小目盛(N・m)
0.5
精度
±3%
測定方向
左右
置針付
全長(mm)
330

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
CDB50NX12D-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,12128,947
( 31,842 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッド交換形ダイヤル目盛式トルクレンチ
・軽量、見やすく検査用として最適
・CDBは最大値の読み取りに便利な置針が標準装備

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘッド交換式直読形トルクレンチの型番CDB50NX12D-Sのページです。 型番CDB50NX12D-Sに関する仕様情報を記載しております。
ヘッド交換式直読形トルクレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘッド交換式直読形トルクレンチ
置針付ダイヤル形トルクレンチ
プレート形トルクレンチ
ダイヤル形トルクレンチ N-TOKシリーズ
ダイヤル形トルクレンチ(置針付)
ダイヤル形トルクレンチ(置針付) N-TOK形
メーカー東日製作所中村製作所東日製作所中村製作所東日製作所中村製作所
通常価格40,12128,5608,437 -19,055 -22,487 -22,296 -
通常出荷日9日目7日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目
表示部ダイヤル形ダイヤル形プレート形ダイヤル形ダイヤル形ダイヤル形
ヘッドタイプ交換式交換式交換式交換式交換式交換式
トルク測定範囲(N・m)5~505~50----
最小目盛(N・m)0.50.5----
精度±3%±3%±3%±3%±3%±3%
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤル形トルクレンチ・プレート形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト