17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽半ゴム長靴 WW-721

軽半ゴム長靴 WW-721

通常単価(税別)
3,4593,650
税込単価
3,8054,015
通常出荷日:2日目~5日目

【特長】・コストパフォーマンスに優れたスタンダードタイプです。【用途】・農業、ガーデニングなどに。【材...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業靴
  • 形状
    長靴
  • カラー
    黒系
  • 足幅サイズ
    EE
  • 材質1
    天然ゴム 裏:メリヤス
  • ブラック
  • 寸法(cm)
    ASC(RIGHT(#REF!,4))
  • 材質
    表:天然ゴム/裏:メリヤス
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
24
4970687128617
161-9862
1個
24.5
4970687128624
161-8286
1個
25
4970687128631
161-9906
1個
25.5
4970687128648
161-8377
1個
26.5
4970687128655
161-6756
1個
26.5
4970687128662
162-1524
1個
27
4970687128679
162-1519
1個
28
4970687128686
161-6777
1個
29
4970687128693
161-9919
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,459
( 3,805 )
5日目
3,459
( 3,805 )
5日目
3,650
( 4,015 )
5日目
3,650
( 4,015 )
2日目
3,650
( 4,015 )
5日目
3,459
( 3,805 )
5日目
3,650
( 4,015 )
5日目
3,650
( 4,015 )
5日目
3,459
( 3,805 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コストパフォーマンスに優れたスタンダードタイプです。
【用途】
・農業、ガーデニングなどに。
【材質】
・天然ゴム 裏:メリヤス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽半ゴム長靴 WW-721のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽半ゴム長靴 WW-721
衛生耐油白長靴 WW-717
耐油長靴 黒
耐油長靴ロングタイプ 黒
作業半長靴 黒 WW-724
安全軽半長 AK010
メーカーおたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋シバタ工業
通常価格3,459-2,7613,409 -4,5221,77911,697
通常出荷日2日目〜2日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目
商品タイプ作業靴作業靴作業靴作業靴作業靴安全靴
形状長靴長靴長靴長靴半長靴半長靴
カラー黒系白系ブラックブラック黒系-
足幅サイズEEEEEEEEEEEE-
材質1天然ゴム 裏:メリヤス塩化ビニール胴部・底部:塩化ビニール胴部・底部:塩化ビニール--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

長靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト