17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

BT イヤーマフ JW-116

通常単価(税別)
1,0301,339
税込単価
1,1331,473
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ヘルメット使用時も着用でき、コンパクトに折り畳める便利なイヤーマフです。【用途】・一般作業や...

詳細を確認

ご注意

  • ヘルメットの形状によっては着用できない場合がございます。
  • 防風仕様ではございません。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 色(系統)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

色(系統)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4970687610105
194-8535
5個
4970687610129
194-8517
1個
4970687610112
194-8534
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,339
( 1,473 )
4日目
1,030
( 1,133 )
2日目
1,030
( 1,133 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメット使用時も着用でき、コンパクトに折り畳める便利なイヤーマフです。
【用途】
・一般作業やスポーツなどに。
【材質】
・表:ポリエステル100%
・裏:ポリエステル100%
・骨組み:ポリプロピレン

ご注意

  • ヘルメットの形状によっては着用できない場合がございます。
  • 防風仕様ではございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BT イヤーマフ JW-116のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BT イヤーマフ JW-116
発熱ウェアシリーズ ボディータフネス ネックウォーマー
BT サーモ 先丸 ブラック
BT サーモ ショート丈ネックウォーマー
ボーダーネックウォーマー
迷彩ネックウォーマー フリース アソート
メーカーおたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋
通常価格1,030-990811907414462
通常出荷日1日目〜1日目2日目1日目5日目5日目
商品分類その他その他その他その他その他その他
サイズフリーフリー-フリーフリーフリー
メイン素材表:ポリエステル100%、裏:ポリエステル100%、骨組み:ポリプロピレンポリエステル・アクリル・その他綿・レーヨン・アクリル・その他本体:ポリエステル・アクリル・レーヨン・その他アクリル 裏フリース部:ポリエステルポリエステル100%
商品タイプ防寒対策用品防寒対策用品防寒対策用品防寒対策用品防寒対策用品防寒対策用品
質量70.000g80.000g120.000g---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト