ファクトリーサプライ用品技術窓口

迷彩ネックウォーマー フリース アソート B-85

迷彩ネックウォーマー フリース アソート

通常単価(税別)
462
税込単価
508
通常出荷日:5日目

【特長】・静電気を軽減します。【用途】・冬季の作業全般に。【材質】・ポリエステル100%

詳細を確認

ご注意

  • ご注文は5枚単位になります。
  • アソート商品ですが、色の指定は不可です。

型番:

B-85
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-85の仕様・寸法情報

商品分類
その他
色(系統)
サイズ
フリー
メイン素材
ポリエステル100%
詳細カラー
迷彩
JANコード
4542365804245
トラスココード
161-8347
商品タイプ
防寒対策用品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
B-85
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
462
( 508 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気を軽減します。
【用途】
・冬季の作業全般に。
【材質】
・ポリエステル100%

ご注意

  • ご注文は5枚単位になります。
  • アソート商品ですが、色の指定は不可です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

迷彩ネックウォーマー フリース アソートの型番B-85のページです。 型番B-85に関する仕様情報を記載しております。
迷彩ネックウォーマー フリース アソートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
迷彩ネックウォーマー フリース アソート
ウラボアフリース イヤーウォーマー アソート
ネックウォーマー静電気軽減 (黒)
発熱ウェアシリーズ ボディータフネス 長袖丸首インナーシャツ
防寒着 防寒ニット帽
速暖ヒートベストEX LXPHBEXSETS
メーカーおたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋トラスコ中山LINK SUSPENSION
通常価格4623964621,4061,13827,150
通常出荷日5日目5日目5日目1日目4日目7日目
商品分類その他その他その他インナーその他ベスト
色(系統)-
サイズフリーフリーフリー-フリーS
メイン素材ポリエステル100%ポリエステル100%ポリエステル100%アクリル50%、レーヨン30%、ポリエステル15%、ポリウレタン5%アクリルナイロン、ポリエステル、スパンデックス、ヒーター:ナノ金属繊維100%
詳細カラー迷彩アソート-モクグレ―--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト