ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウラボアフリース イヤーウォーマー アソート

通常単価(税別)
396
税込単価
436
通常出荷日:5日目

【特長】・静電気を軽減します。・裏ボアであたたかさをキープします。【用途】・冬季の作業全般に。【材質】...

詳細を確認

ご注意

  • ご注文は5枚単位になります。
  • アソート商品ですが、色の指定は不可です。

型番:

B-79
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-79の仕様・寸法情報

商品分類
その他
サイズ
フリー
メイン素材
ポリエステル100%
詳細カラー
アソート
JANコード
4542365804184
トラスココード
161-8321
商品タイプ
防寒対策用品
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
B-79
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
396
( 436 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気を軽減します。
・裏ボアであたたかさをキープします。
【用途】
・冬季の作業全般に。
【材質】
・ポリエステル100%

ご注意

  • ご注文は5枚単位になります。
  • アソート商品ですが、色の指定は不可です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウラボアフリース イヤーウォーマー アソートの型番B-79のページです。 型番B-79に関する仕様情報を記載しております。
ウラボアフリース イヤーウォーマー アソートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウラボアフリース イヤーウォーマー アソート
迷彩ネックウォーマー フリース アソート
ネックウォーマー静電気軽減 (黒)
防寒着 ホカホカシリーズ ヘッドバンド
ボーダーネックウォーマー
防寒着 防寒ニット帽
メーカーおたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋トーヨーセフティーおたふく手袋トラスコ中山
通常価格3964624621,1954141,138
通常出荷日5日目5日目5日目1日目5日目4日目
商品分類その他その他その他その他その他その他
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
メイン素材ポリエステル100%ポリエステル100%ポリエステル100%本体:綿70%、アクリル30%アクリル 裏フリース部:ポリエステルアクリル
詳細カラーアソート迷彩----
JANコード454236580418445423658042454542365804283---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト