17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レインウェア 上下セット RF-23 RF-23-BK-L

レインウェア 上下セット RF-23

通常単価(税別)
1,222
税込単価
1,344
通常出荷日:1日目

【特長】・撥水加工済みで、風や汚れをガードします。・上下セットがコンパクトに収納可能です。【用途】・雨...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    上下セット
  • ブラック
  • サイズ
    L
  • JANコード
    4970687626267
  • 質量(g)
    215.000
  • トラスココード
    230-2184
  • 材質1
    ポリエステル100%
  • 特長
    撥水加工

型番:

RF-23-BK-L
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RF-23-BK-Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
上下セット
ブラック
サイズ
L
JANコード
4970687626267
質量(g)
215.000
トラスココード
230-2184
材質1
ポリエステル100%
特長
撥水加工

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RF-23-BK-L
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,222
( 1,344 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・撥水加工済みで、風や汚れをガードします。
・上下セットがコンパクトに収納可能です。
【用途】
・雨天時の作業に。
【材質】
・ポリエステル100%

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レインウェア 上下セット RF-23の型番RF-23-BK-Lのページです。 型番RF-23-BK-Lに関する仕様情報を記載しております。
レインウェア 上下セット RF-23のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レインウェア 上下セット RF-23
ポリヤッケ・パンツ RF-23
雨具ポケットスーツ
ポンチョ
ポリ上下セット RF-23 ブラック
ポリヤッケ・パンツ RF-23
メーカーおたふく手袋おたふく手袋川西工業トラスコ中山コクゴアズワン
通常価格1,2222,1401,2833,7301,9211,886 -
通常出荷日1日目10日目1日目1日目9日目1日目〜
商品タイプ上下セット上下セット上下セットポンチョ上下セット上下セット
ブラックブラッククリアその他ブラックブラック
サイズLLフリーフリー--
JANコード4970687626267-----
質量(g)215.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

雨具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト