17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

冷感 パワーストレッチアームカバー ブラック

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

冷感 パワーストレッチアームカバー ブラック

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

JW-618-BK-LL

2025年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現しました
【用途】
・一般作業全般に
【材質】
・本体・メッシュ部:ポリエステル90%・ポリウレタン10%

指定中の仕様・寸法情報

ブラック
サイズ
LL
長さ(cm)
44
JANコード
4970687607358
質量(g)
62
トラスココード
199-2842
材質1
本体・メッシュ部:ポリエステル90%・ポリウレタン10%
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト