17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

抗菌安全スノコ(組立品)MR-093-24シリーズ

通常単価(税別)
14,33612,410
税込単価
15,77013,651
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・抗菌剤入りで強度がある丈夫なスノコです。【用途】・ロッカールーム、シャワー室など【材質】・本...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 商品タイプ詳細
    抗菌安全スノコ

型番:

MR-093-243-9
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MR-093-243-9の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
全長(mm)
1200
商品タイプ詳細
抗菌安全スノコ
-
-

絞り込み条件

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MR-093-243-9

全長

(mm)

最小発注数量
1200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,33612,410
( 13,651 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・抗菌剤入りで強度がある丈夫なスノコです。
【用途】
・ロッカールーム、シャワー室など
【材質】
・本体:硬質塩化ビニール、カバー:ポリエチレン(再生樹脂)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

抗菌安全スノコ(組立品)MR-093-24シリーズの型番MR-093-243-9のページです。 型番MR-093-243-9に関する仕様情報を記載しております。
抗菌安全スノコ(組立品)MR-093-24シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
抗菌安全スノコ(組立品)MR-093-24シリーズ
抗菌滑り止め安全スノコ(組立品)
抗菌滑り止めスノコ(組立品)
抗菌安全スノコ(組立品)幅600×長さ900~1800mm
抗菌安全スノコ(組立品)幅400×長さ900~1800mm
抗菌すべり止め安全スノコ
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格14,33615,47528,12711,288 -7,383 -29,519
通常出荷日4日目11日目1日目1日目1日目9日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
商品タイプ詳細抗菌安全スノコ抗菌滑り止め安全スノコ抗菌滑り止めスノコ抗菌安全スノコ抗菌安全スノコ抗菌すべり止め安全スノコ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました