17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SBルーブ300 有色

通常単価(税別)
504
税込単価
554
通常出荷日:1日目

【特長】・潤滑性に優れた有機モリブデンが隙間に浸透し、動きを滑らかにします。・持ち運びに便利なコンパク...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 主な用途
    ボルト / ナット
  • JANコード
    4906725531705
  • トラスココード
    161-5498
  • 使用温度範囲(℃)
    -10℃~+70℃
  • 容量(ml)
    300
  • 質量(g)
    291.000
  • 材質1
    主成分:鉱物油、石油系溶剤、有機モリブデン
  • タイプ
    浸透防錆潤滑スプレー
  • 容量(L)
    0.3
  • 褐色

型番:

531730
解除
  • この商品は12個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

531730の仕様・寸法情報

種類
スプレー
主な用途
ボルト / ナット
JANコード
4906725531705
トラスココード
161-5498
使用温度範囲(℃)
-10℃~+70℃
容量(ml)
300
質量(g)
291.000
材質1
主成分:鉱物油、石油系溶剤、有機モリブデン
タイプ
浸透防錆潤滑スプレー
容量(L)
0.3
褐色
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
531730
最小発注数量
12個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
504
( 554 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・潤滑性に優れた有機モリブデンが隙間に浸透し、動きを滑らかにします。
・持ち運びに便利なコンパクトサイズです。
【用途】
・ねじ緩め、錆落とし、防錆に。
【材質】
・主成分:鉱物油、石油系溶剤、有機モリブデン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SBルーブ300 有色の型番531730のページです。 型番531730に関する仕様情報を記載しております。
SBルーブ300 有色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SBルーブ300 有色
スミクロンスプレーPFOAフリー 半乾燥状潤滑剤
浸透・潤滑スプレー ハイスリップ 220ml
スミドライBNスプレー
住鉱 “SBマルチグリーススプレー”
NX20 ハイグリース(300ml)
メーカー住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤育良精機製作所
通常価格5042,3307533,502736990
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目5日目
種類スプレースプレースプレー-スプレースプレー
主な用途ボルト / ナット---チェーン / 軸受 / ピン / ギヤ / ヒンジチェーン / 摺動部 / 軸受 / ワイヤ / ギヤ / ヒンジ
JANコード49067255317054906725522307490672502021649067251440114906725279744-
トラスココード161-5498444-3471759-7487338-2075256-5288-
使用温度範囲(℃)-10℃~+70℃--≦+900-20~+200℃-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト