ファクトリーサプライ用品技術窓口
・工具なしで空間が形成可能・屋内冷暖房室対応・一般透明カーテン
型番
間口
(mm)
奥行
重量
(kg)
日本エアーテック
SS-クリーンブース
ケニス
簡易・クリーンブース KB・KCBシリーズ
クリーンフィルターユニット
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。
通常価格(税別) : 222,136円-
通常出荷日 : 7日目~
アズワン
通常価格(税別) : 600円-
通常出荷日 : 1日目~
三共空調
通常価格(税別) : 2,746円
通常出荷日 : 4日目
通常価格(税別) : 234,505円
通常出荷日 : 7日目
通常価格(税別) : 3,674円-
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ユニトレンド
ユニキューブ(屋内冷暖房室使用対応)
通常価格(税別):123,946円 ~
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード