17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

740x470x 910mm/5段 ツールワゴン(レッド)

通常単価(税別)
139,806129,837
税込単価
153,787142,821
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・鍵2本、仕切板4枚、トップマット1枚、引出しマット7枚付・自在キャスター×2個(ストッパー付...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    740
  • 奥行 (mm)
    470
  • 高さ (mm)
    910
  • 最大積載量 (kg/台)
    350
  • レッド
  • 重量
    74kg
  • キャスター
    Φ125
  • 引出し
    耐荷重/上2段:15kg、中2段:20kg、最下段:30kg
  • 引出し内寸
    600×405×45mm×2個、600×405×105mm×2個、600×405×230mm×1個
  • メーカー
    京都機械工具(KTC)
  • メーカー型番
    EKW-1005R

型番:

EA956AB-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA956AB-11の仕様・寸法情報

間口(mm)
740
奥行(mm)
470
高さ(mm)
910
最大積載量(kg/台)
350
レッド
重量
74kg
キャスター
Φ125
引出し
耐荷重/上2段:15kg、中2段:20kg、最下段:30kg
引出し内寸
600×405×45mm×2個、600×405×105mm×2個、600×405×230mm×1個
メーカー
京都機械工具(KTC)
メーカー型番
EKW-1005R
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA956AB-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
139,806129,837
( 142,821 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鍵2本、仕切板4枚、トップマット1枚、引出しマット7枚付
・自在キャスター×2個(ストッパー付)、固定キャスター×2個
・片側にハンドル付(突出幅:85mm)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

740x470x 910mm/5段 ツールワゴン(レッド)の型番EA956AB-11のページです。 型番EA956AB-11に関する仕様情報を記載しております。
740x470x 910mm/5段 ツールワゴン(レッド)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
740x470x 910mm/5段 ツールワゴン(レッド)
740x470x 910mm/7段 ツールワゴン(レッド)
570x345x779mm/ 5段 ツールワゴン
600x470x706mm/ 4段 ツールワゴン
600x470x900mm/ 6段 ツールワゴン
740x540x1230mm/8段 ツールワゴン
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格139,806156,50784,12781,975113,846245,100
通常出荷日2日目7日目1日目1日目6日目2日目
間口(mm)740740570600600740
奥行(mm)470470345470470540
高さ(mm)910910779(キャスターなし高さ:663)7069001230
最大積載量(kg/台)350350200120180-
レッドレッド----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製ワゴンキャビネットタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト