17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ワゴン(ステンレス製)

ワゴン(ステンレス製)
通常単価(税別)
18,09034,900
税込単価
19,89938,390
通常出荷日:1日目~2日目

・天板は落下防止用の皿型・フラット型のどちらにも組み立て可能です。・棚板は取り付け高さの調節ができます...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品情報は型番EA956MV-12Aの情報となります。ご注意ください。

仕様

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

最大積載量

(kg/台)

重量

段数

有効作業面寸法

最小発注数量
460
310
40
5.5kg
2段
447×297mm
1個
460
310
60
7.0kg
3段
447×297mm
1個
610
410
40
7.5kg
2段
597×397mm
1個
610
410
60
9.5kg
3段
597×397mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,090
( 19,899 )
1日目
21,790
( 23,969 )
1日目
27,890
( 30,679 )
2日目
34,900
( 38,390 )
1日目

詳細情報

基本情報

・天板は落下防止用の皿型・フラット型のどちらにも組み立て可能です。
・棚板は取り付け高さの調節ができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワゴン(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワゴン(ステンレス製)
600x600x 700mm プリンターラック
815x563x1160mm PCラック(立ち作業用)
ツールワゴン
550x320x580mm ファイルワゴン
170x95x170mm マグネット付ボックス
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格18,090-35,80054,47020,790 -28,3372,200
通常出荷日1日目〜2日目2日目1日目2日目2日目
高さ(mm)809-----
材質ステンレス(SUS430)--スチール--
詳細1自在キャスター4個(内2個ストッパー付)--自在キャスター×4(内2個ストッパー付)--
詳細2組み立て式(要工具)-----
キャスターΦ40ゴム製-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト