17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

600x470x706mm/ 4段 ツールワゴン

通常単価(税別)
77,150
税込単価
84,865
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【仕様】・材質:本体・引出し:SPCC取手:ABSキャスター:ウレタン錠前:ZDC2・耐荷重:120k...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    600
  • 奥行 (mm)
    470
  • 高さ (mm)
    706
  • 最大積載量 (kg/台)
    120
  • 重量
    39.9kg
  • 材質
    本体・引出し:SPCC、取手:ABS、キャスター:ウレタン、錠前:ZDC2
  • キャスター
    Φ100自在キャスター(ストッパー付)×2、固定キャスター×2
  • 内寸
    483(W)×406(D)×68(H)mm×2段、483(W)×406(D)×146(H)mm×2段
  • 引出し
    耐荷重/各30kg
  • 引出しサイズ
    75(H)mm×2段、150(H)mm×2段
  • メーカー
    ダイシン工業
  • メーカー型番
    TWZ-624R

型番:

EA957D-2A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA957D-2Aの仕様・寸法情報

間口(mm)
600
奥行(mm)
470
高さ(mm)
706
最大積載量(kg/台)
120
重量
39.9kg
材質
本体・引出し:SPCC、取手:ABS、キャスター:ウレタン、錠前:ZDC2
キャスター
Φ100自在キャスター(ストッパー付)×2、固定キャスター×2
内寸
483(W)×406(D)×68(H)mm×2段、483(W)×406(D)×146(H)mm×2段
引出し
耐荷重/各30kg
引出しサイズ
75(H)mm×2段、150(H)mm×2段
メーカー
ダイシン工業
メーカー型番
TWZ-624R

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA957D-2A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,150
( 84,865 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:本体・引出し:SPCC取手:ABSキャスター:ウレタン錠前:ZDC2
・耐荷重:120kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

600x470x706mm/ 4段 ツールワゴンの型番EA957D-2Aのページです。 型番EA957D-2Aに関する仕様情報を記載しております。
600x470x706mm/ 4段 ツールワゴンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
600x470x706mm/ 4段 ツールワゴン
600x470x900mm/ 6段 ツールワゴン
740x540x1230mm/8段 ツールワゴン
671×459×884mm/6段 ツールワゴン
740x470x 910mm/7段 ツールワゴン(レッド)
740x470x 910mm/5段 ツールワゴン(レッド)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格77,150107,647217,21560,072139,873129,843
通常出荷日1日目6日目2日目2日目7日目2日目
間口(mm)600600740671740740
奥行(mm)470470540459470470
高さ(mm)7069001230884910910
最大積載量(kg/台)120180-500350350
重量39.9kg53.3kg110kg51kg82kg74kg
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製ワゴンキャビネットタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト