ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

0.8mm/ 0.01/30mm ダイアルインジケーター

0.8mm/ 0.01/30mm ダイアルインジケーター EA725MB-1A
通常単価(税別)
11,336
税込単価
12,470
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・用途…てこ式ダイヤルゲージ・ダイヤル径…φ30・全長…93mm・ステム径…φ6、8mm・...

詳細を確認

型番:

EA725MB-1A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA725MB-1Aの仕様・寸法情報

重量
70g
全長
93mm
材質
本体:スチール測定子:鋼
用途
てこ式ダイヤルゲージ
目量
0.01mm
ダイヤル径
φ30
ステム径
φ6、8mm
測定子長
12.5mm
測定範囲
0~0.8mm
目盛仕様
0-40-0
戻り誤差
3μm
測定力
0.5N以下
広範囲行き精度
13μm
繰返し精度
3μm
隣接誤差
10μm
-
-

商品情報

【商品仕様】
・用途…てこ式ダイヤルゲージ
・ダイヤル径…Φ30
・全長…93mm
・ステム径…Φ6、8mm
・測定子長…12.5mm
・重量…70g
・材質…本体:スチール、測定子:鋼
・目量…0.01mm
・測定範囲…0~0.8mm
・目盛仕様…0-40-0
・広範囲行き精度…13μm
・戻り誤差…3μm
・測定力…0.5N以下
・隣接誤差…10μm
・繰返し精度…3μm
・ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単に行えます。
・目盛板は緑色

型番リスト

表示件数
型番
EA725MB-1A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,336
( 12,470 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途…てこ式ダイヤルゲージ
・ダイヤル径…φ30
・全長…93mm
・ステム径…φ6、8mm
・測定子長…12.5mm
・重量…70g
・材質…本体:スチール、測定子:鋼
・目量…0.01mm
・測定範囲…0~0.8mm
・目盛仕様…0-40-0
・広範囲行き精度…13μm
・戻り誤差…3μm
・測定力…0.5N以下
・隣接誤差…10μm
・繰返し精度…3μm
・ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単に行えます。
・目盛板は緑色

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

0.8mm/ 0.01/30mm ダイアルインジケーターの型番EA725MB-1Aのページです。 型番EA725MB-1Aに関する仕様情報を記載しております。
0.8mm/ 0.01/30mm ダイアルインジケーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0.8mm/ 0.01/30mm ダイアルインジケーター
150mm デプスゲージ(デジタル)
φ48mm/ 10.0kg マグネットフック
φ38mm/耐荷重3.0kg マグネットフック(回転フック)
650x605x700mm パソコンデスク
333×269×51mm マグネットポケット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,33628,6102,01463029,7001,420
通常出荷日2日目2日目1日目2日目2日目2日目
重量70g240g-20g-410g
全長93mm260mm----
材質本体:スチール測定子:鋼ステンレス-ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール-ポリプロピレン
用途てこ式ダイヤルゲージ-----
目量0.01mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電卓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト