17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

450×450mm/200kg [油圧シリンダー式]足踏式昇降作業台

通常単価(税別)
84,614
税込単価
93,075
通常出荷日:2日目

テーブルサイズ450×450で室内での軽作業に最適です。最大30°まで角度調整が可能です。ストッパー付...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    昇降式作業台
  • 間口 (mm)
    450
  • 奥行 (mm)
    450
  • 高さ (mm)
    680~1000
  • 均等荷重 (kg)
    200
  • 本体/オプション
    本体
  • 組立/完成
    完成品
  • 重量
    29kg
  • 詳細2
    車輪径:63mm(ゴム車)
  • 型番
    GHSH-200-45C
  • メーカー
    東正車輌(TOSEI)

型番:

EA520XE-2A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA520XE-2Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
昇降式作業台
間口 (mm)
450
奥行 (mm)
450
高さ (mm)
680~1000
均等荷重(kg)
200
本体/オプション
本体
組立/完成
完成品
重量
29kg
詳細2
車輪径:63mm(ゴム車)
型番
GHSH-200-45C
メーカー
東正車輌(TOSEI)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA520XE-2A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
84,614
( 93,075 )
2日目

詳細情報

基本情報

テーブルサイズ450×450で室内での軽作業に最適です。
最大30°まで角度調整が可能です。
ストッパー付きの自在キャスターが4つ付いています。
重量:29kg,車輪径63mm,耐荷重:200kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

450×450mm/200kg [油圧シリンダー式]足踏式昇降作業台の型番EA520XE-2Aのページです。 型番EA520XE-2Aに関する仕様情報を記載しております。
450×450mm/200kg [油圧シリンダー式]足踏式昇降作業台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
450×450mm/200kg [油圧シリンダー式]足踏式昇降作業台
油圧傾斜作業台 チルトラ
昇降スタンド ガスシリンダー式チルト付
ハンドル昇降式作業台
ハンドル昇降式軽量作業台
軽量高さ調整作業台TKSタイプ 1500×750mm・1800×900mm
メーカーエスコ大阪タイユートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山サカエ
通常価格84,614127,91556,6666,463 -118,001 -46,117 -
通常出荷日2日目8日目19日目8日目8日目3日目〜
商品タイプ昇降式作業台昇降式作業台昇降式作業台昇降式作業台昇降式作業台軽量作業台(均等荷重~500Kg)
間口 (mm)450500450---
奥行 (mm)450700450-600-
高さ (mm)680~1000595~915580~830-700~900740~940
均等荷重(kg)200100100-300200
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

昇降式作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト