ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • カラー

    ~mm
  • サイズ(mm)

  • 重量(g)

    ~mm
  • 詳細1

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

A4クリップボード(再生ABS樹脂)

A4クリップボード(再生ABS樹脂) EA762DA-111
通常単価(税別)
769
税込単価
846
通常出荷日:2日目

・超薄型で重ねてもじゃまになりません。

型番:

EA762DA-111
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA762DA-111の仕様・寸法情報

カラー
材質
再生ABS樹脂
サイズ(mm)
234×323
重量(g)
205
詳細1
A4判S型
詳細2
ペンホルダー付(直径Φ7.5~15mm対応)
適正収容枚数
30枚
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA762DA-111

カラー

サイズ(mm)

重量(g)

詳細1

最小発注数量
234×323
205
A4判S型
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
769
( 846 )
2日目

詳細情報

基本情報

・超薄型で重ねてもじゃまになりません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

A4クリップボード(再生ABS樹脂)の型番EA762DA-111のページです。 型番EA762DA-111に関する仕様情報を記載しております。
A4クリップボード(再生ABS樹脂)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
A4クリップボード(再生ABS樹脂)
A4クリップボード(S型/E型)
333×269×51mm マグネットポケット
ワゴン(ステンレス製)
発泡ポリエチレンフォーム(15mm方眼入り)
[単4x3本] LEDセンサーライト(電池式)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格769670 -1,42018,090 -1,9402,460
通常出荷日2日目1日目2日目1日目〜2日目2日目
材質再生ABS樹脂-ポリプロピレン-ポリエチレン発泡体-
詳細2ペンホルダー付(直径Φ7.5~15mm対応)-強力マグネット付-15mm方眼入り-
適正収容枚数30枚-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電卓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト