17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

2段 収納庫(BOX付)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

2段 収納庫(BOX付)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA954FD-61

2023年08月に販売終了となりました。

代替品は「EA954FD-71」です。仕様の違いをご確認ください。

【仕様】
・カラー:ホワイト
・材質:スチール粉体焼付塗装、ポリプロピレン

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
保管庫
間口(mm)
585
奥行(mm)
346
高さ(mm)
638
重量
10.3kg
カラー
ホワイト
材質
スチール粉体焼付塗装、ポリプロピレン
仕様
大4個タイプ
内寸(W×D×H)
235×311×238
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト