ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

750x300x385-485mm 机上ラック(木目)

750x300x385-485mm 机上ラック(木目) EA954HC-181
通常単価(税別)
9,810
税込単価
10,791
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・※注意※…【お客様組立品】・サイズ…750(W)×300(D)×385~485(H)mm...

詳細を確認

型番:

EA954HC-181
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA954HC-181の仕様・寸法情報

種類
重量
5.5kg
サイズ
750(W)×300(D)×385~485(H)mm
材質
フレーム:スチール(粉体焼付塗装)、天板:MDF PVC貼り
耐荷重
10kg
色詳細
木目
メーカー
ナカバヤシ
メーカー型番
PRK-201NM

商品情報

仕様

型番リスト

表示件数
型番
EA954HC-181
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,810
( 10,791 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・※注意※…【お客様組立品】
・サイズ…750(W)×300(D)×385~485(H)mm
・重量…5.5kg
・耐荷重…10kg
・色…木目
・材質…フレーム:スチール(粉体焼付塗装)、
天板:MDF PVC貼り
・プリンタテーブルの高さは3段階に調節できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

750x300x385-485mm 机上ラック(木目)の型番EA954HC-181のページです。 型番EA954HC-181に関する仕様情報を記載しております。
750x300x385-485mm 机上ラック(木目)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
750x300x385-485mm 机上ラック(木目)
333×269×51mm マグネットポケット
600x600x 700mm プリンターラック
650x605x700mm パソコンデスク
[単4x3本] LEDセンサーライト(電池式)
φ48mm/ 10.0kg マグネットフック
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,8101,42035,80028,4682,4602,014
通常出荷日1日目2日目2日目2日目2日目1日目
種類----
重量5.5kg--15kg--
サイズ750(W)×300(D)×385~485(H)mm--650(W)×605(D)×700(H)mm--
材質フレーム:スチール(粉体焼付塗装)、天板:MDF PVC貼り--天材:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・キーボードスライダー・下棚:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)--
耐荷重10kg--天板部均等:30kg--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト