17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エスコ メタルラック用棚板 奥行460mm

通常単価(税別)
4,35614,070
税込単価
4,79215,477
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

ポールやほかの棚板と組み合わせてメタルラックを組み立てることができます。

  • 商品タイプ
    棚板
  • 奥行 (mm)
    600~
  • 高さ (mm)
    ~899
  • 詳細1
    棚板固定部品4個付
  • 商品詳細種別
    メタルラック用棚板
  • 詳細2
    EA976AJ-29~-36A用
  • 適合ポール径
    Φ25

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • EA976AJ-29~-36A用
  • 材質:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂
  • 棚板固定部品4個付
型番サイズ(mm)重量耐荷重
EA976AJ-21610×610×403.55kg250kg
EA976AJ-121750×610×402.41kg250kg
EA976AJ-22910×610×404.7kg250kg
EA976AJ-231,200×610×406.2kg125kg
EA976AJ-241,500×610×407.3kg100kg
EA976AJ-1221,800×610×409.5kg100kg

注意・禁止事項

  • ポールと組み合わせてラックを作る際は最低2枚とポール4本が必要です。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 一段あたりの均等積載量(kg)

  • 間口(mm)

  • 材質

  • サイズ(mm)(W×D×H)

  • 重量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

一段あたりの均等積載量

(kg)

間口

(mm)

材質

サイズ(mm)(W×D×H)

重量

最小発注数量
250
600~610
スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂
610×610×40
3.55kg
1個
250
900~910
スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂
910×610×40
4.7kg
1個
125
1200
スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂
1200×610×40
6.2kg
1個
100
1500
スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂
1500×610×40
7.3kg
1個
250
611~899
スチール(クロムメッキ)固定部品:ABS樹脂
750×610×40
2.41kg
1個
100
1800~
スチール(クロムメッキ)固定部品:ABS樹脂
1800×610×40
9.5kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,356
( 4,792 )
1日目
5,548
( 6,103 )
1日目
7,660
( 8,426 )
2日目
9,649
( 10,614 )
1日目
4,495
( 4,945 )
1日目
14,070
( 15,477 )
1日目

詳細情報

基本情報

ポールやほかの棚板と組み合わせてメタルラックを組み立てることができます。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ メタルラック用棚板 奥行460mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスコ メタルラック用棚板 奥行460mm
メタルラック 用オプションパーツ 棚板
エスコ 1200 メタルラック 1200×460mm
460mm メタルラック用棚板
エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行460mm)
1200x460x40mm [メタルラック用]棚 板
メーカーエスコアイリスオーヤマエスコエスコエレクターエスコ
通常価格4,356-2,885 -17,543 -3,230 -11,480 -5,557
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目4日目〜2日目
商品タイプ棚板棚板ラック棚板棚板棚板
奥行(mm)600~-450~460450~460-450~460
高さ(mm)~899--~899-~899
詳細1棚板固定部品4個付--EA976AJ-29~-36A用--
商品詳細種別メタルラック用棚板-1200 メタルラック40mm [メタルラック用]棚板--
よく一緒に購入される商品

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング