ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

150mm デプスゲージ(デジタル)

通常単価(税別)
28,610
税込単価
31,471
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・測定範囲…0~150mm・最小目盛…0.01mm・最大誤差…±0.04mm・機能…オート...

詳細を確認

型番:

EA725F-75A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA725F-75Aの仕様・寸法情報

重量
240g
全長
260mm
電源
CR2032×1個(付属)
材質
ステンレス
測定範囲
0~150mm
機能
オートオフ(約20分)、ホールド
最大誤差
±0.04mm
ベース幅
100mm
最小目盛
0.01mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA725F-75A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,610
( 31,471 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定範囲…0~150mm
・最小目盛…0.01mm
・最大誤差…±0.04mm
・機能…オートオフ(約20分)、ホールド
・電源…CR2032×1個(付属)
・材質…ステンレス
・全長…260mm
・ベース幅…100mm
・重量…240g
・測定子径(φ1.5mm)が細い、デジタルデプスゲージです。
・細穴・細溝の深さ測定に便利です。
・別売のBluetoothBOXに対応!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

150mm デプスゲージ(デジタル)の型番EA725F-75Aのページです。 型番EA725F-75Aに関する仕様情報を記載しております。
150mm デプスゲージ(デジタル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
150mm デプスゲージ(デジタル)
0.8mm/ 0.01/30mm ダイアルインジケーター
デジタル溶接ゲージ
[単4x3本] LEDセンサーライト(電池式)
650x605x700mm パソコンデスク
333×269×51mm マグネットポケット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格28,61011,33628,6122,46029,7001,420
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
重量240g70g130g--410g
全長260mm93mm----
電源CR2032×1個(付属)-CR2032リチウム電池(付属)---
材質ステンレス本体:スチール測定子:鋼ステンレス--ポリプロピレン
測定範囲0~150mm0~0.8mm----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電卓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト