ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

650x450x605mm 机上ラック

通常単価(税別)
20,00019,012
税込単価
22,00020,913
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・※注意※…【お客様組立品】・本体重量…8.5kg・サイズ…650(W)×450(D)×6...

詳細を確認

型番:

EA954HC-506
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA954HC-506の仕様・寸法情報

サイズ
650(W)×450(D)×605(H)mm
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
総耐荷重
50kg
本体重量
8.5kg

型番リスト

表示件数
型番
EA954HC-506
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,00019,012
( 20,913 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・※注意※…【お客様組立品】
・本体重量…8.5kg
・サイズ…650(W)×450(D)×605(H)mm
・総耐荷重…50kg
・材質…スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
・ガタつきを防ぐアジャスター付
・中間棚板は100mmピッチで移動でき、液晶ディスプレイ、LANハブ、無線ルーターなど様々な機器が設置できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

650x450x605mm 机上ラックの型番EA954HC-506のページです。 型番EA954HC-506に関する仕様情報を記載しております。
650x450x605mm 机上ラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
650x450x605mm 机上ラック
650x605x700mm パソコンデスク
550x250x120mm モニタースタンド(ダーク木目)
277x366x349mm レターケース
550x320x580mm ファイルワゴン
[単4x3本] LEDセンサーライト(電池式)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格20,00029,7007,01011,67728,3372,460
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
サイズ650(W)×450(D)×605(H)mm-モニタ台:550(W)x250(D)x120(H)mm、キーボードテーブル:500(W)×250(D)×40(H)mm277(W)×336(D)×349(H)mm--
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)-フレーム:スチールモニタ台・キーボードテーブル:MDF(PVC貼り)本体:スチール、引出し:スチロール樹脂フレーム:鋼管粉体焼付塗装、棚板:鋼板粉体焼付塗装-
総耐荷重50kg-25kg(モニタ台:20kg、キーボードテーブル:5kg)-40kg(棚板1枚あたり20kg)-
本体重量8.5kg-----

電卓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト