17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ベニヤ板
ユニット
中量用天板
サカエ
木天板(ホワイト)
エスコ

20mm 木天板(木目)

通常単価(税別)
18,20018,894
税込単価
20,02020,783
通常出荷日:1日目~2日目

メラミン化粧を施しているため、耐熱、摩耗性に優れており、汚れにも強い。

  • 商品タイプ
    保管庫パーツ
  • その他
    オプション
  • カラー
    ホワイトメープル
  • 材質
    パーティクルボード(メラミン化粧板貼り)
  • 商品詳細種別
    木天板(木目)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番サイズ(W×D×H)mm重量(kg)材質カラー
EA954DH-201900×400×206.0パーティクルボード(メラミン化粧板貼り)ホワイトメープル
EA954DJ-201900×450×206.7

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 重量

  • サイズ(W×D×H)(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

重量

サイズ(W×D×H)(mm)

最小発注数量
6.0kg
900×400×20
1個
6.7kg
900×450×20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,200
( 20,020 )
2日目
18,894
( 20,783 )
1日目

詳細情報

基本情報

メラミン化粧を施しているため、耐熱、摩耗性に優れており、汚れにも強い。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

20mm 木天板(木目)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
20mm 木天板(木目)
木天板(ホワイト)
400x400x414mm セキュリティボックス
500mm 収納庫(両開き)
900×450×1030mm 収納庫(3枚引き戸/アクリル戸)
900x450x 690mm/ 2段 キャビネット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格18,200-17,687 -40,25852,789 -88,21581,982
通常出荷日1日目〜1日目1日目2日目2日目2日目
商品タイプ保管庫パーツ保管庫パーツ保管庫保管庫保管庫保管庫
その他オプションオプション----
カラーホワイトメープルホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
材質パーティクルボード(メラミン化粧板貼り)パーティクルボード(メラミン化粧板貼り)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)-スチールスチール
商品詳細種別木天板(木目)木天板----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト