ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

421x361x78mm/外寸 パーツケース

421x361x78mm/外寸 パーツケース EA661AC-41
通常単価(税別)
10,090
税込単価
11,099
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…ポリカーボネート・外寸(W×D×H)…421×361×78mm・側面の管理用フプレ...

詳細を確認

型番:

EA661AC-41
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA661AC-41の仕様・寸法情報

形状
外寸(mm)
421×361×78
内寸(mm)
393×273×67
本体材質
ポリカーボネート
重量
1447g
-
-

商品情報

仕様

型番リスト

表示件数
型番
EA661AC-41
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,090
( 11,099 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ポリカーボネート
・外寸(W×D×H)…421×361×78mm
・側面の管理用フプレートは、黄・緑・灰の3色あります。取替え可能です。
・トレーは付属していません。
・トレーはEA661AB-51~-56の中から用途に応じた物をお選び下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

421x361x78mm/外寸 パーツケースの型番EA661AC-41のページです。 型番EA661AC-41に関する仕様情報を記載しております。
421x361x78mm/外寸 パーツケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
421x361x78mm/外寸 パーツケース
277x366x349mm レターケース
650x605x700mm パソコンデスク
650x450x605mm 机上ラック
550x320x580mm ファイルワゴン
600x600x 700mm プリンターラック
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格10,09011,67729,70020,00028,33735,800
通常出荷日1日目2日目2日目2日目2日目2日目
形状-----
外寸(mm)421×361×78-----
内寸(mm)393×273×67-----
本体材質ポリカーボネート-----
重量1447g-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パーツケース・小物ケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト