ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

365x365x1400mm ポールハンガー

365x365x1400mm ポールハンガー EA928CX-104
通常単価(税別)
7,999
税込単価
8,799
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・サイズ(W×D×H)mm…365×365×1400・耐荷重…ハンガー:約10kg、フック...

詳細を確認

型番:

EA928CX-104
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA928CX-104の仕様・寸法情報

付属品
六角レンチ
材質
本体:スチール(粉体塗装)キャップ:ポリプロピレン
耐荷重
ハンガー:約10kgフック1つあたり:約2kg
サイズ(W×D×H)mm
365×365×1400

商品情報

【商品仕様】
・サイズ(W×D×H)mm…365×365×1400
・耐荷重…ハンガー:約10kg、フック1つあたり:約2kg
・材質…本体:スチール(粉体塗装)キャップ:ポリプロピレン
・付属品…六角レンチ
・組立式
・カバンを掛けられるフック付き
・ロングコートやワンピースなどの丈の長い衣類もたっぷり収納可能
・ハンガーをハンガーラックのように横並びで掛けることができるので服の選別が楽にできます

型番リスト

表示件数
型番
EA928CX-104
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,999
( 8,799 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ(W×D×H)mm…365×365×1400
・耐荷重…ハンガー:約10kg、フック1つあたり:約2kg
・材質…本体:スチール(粉体塗装)キャップ:ポリプロピレン
・付属品…六角レンチ
・組立式
・カバンを掛けられるフック付き
・ロングコートやワンピースなどの丈の長い衣類もたっぷり収納可能
・ハンガーをハンガーラックのように横並びで掛けることができるので服の選別が楽にできます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

365x365x1400mm ポールハンガーの型番EA928CX-104のページです。 型番EA928CX-104に関する仕様情報を記載しております。
365x365x1400mm ポールハンガーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
365x365x1400mm ポールハンガー
170x95x170mm マグネット付ボックス
600x600x 700mm プリンターラック
815x563x1160mm PCラック(立ち作業用)
550x320x580mm ファイルワゴン
650x450x720mm 平行スタックテーブル(幕板無/棚付
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,9992,20035,80054,47028,33751,042
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
付属品六角レンチ扉用フック、扉用フック用緩衝材×3----
材質本体:スチール(粉体塗装)キャップ:ポリプロピレン容器・蓋:ABS樹脂マグネットパッキン・滑り止め:シリコーン天板:木製メラミン化粧板、棚板:スチールメラミン焼付塗装棚・間口パネル:鋼板メラミン焼付塗装フレーム:鋼管メラミン焼付塗装フレーム:鋼管粉体焼付塗装、棚板:鋼板粉体焼付塗装天板:メラミン化粧板木口:PVC脚部:スチール・アルミダイキャスト
耐荷重ハンガー:約10kgフック1つあたり:約2kg約1.5kg総耐荷重:80kg(天板:40kg、棚板:20kg、底板:20kg)総耐荷重:85kg(天板:40kg、キーボードテーブル:5kg、中段:20kg、底板:20kg)--
サイズ(W×D×H)mm365×365×1400170×95×170600×600×700815×563×1160550×320×580650×450×720

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電卓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト