17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

125kg ハンディーカート(折畳式)

通常単価(税別)
26,029
税込単価
28,632
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・全幅…550mm・折りたたみ時サイズ…550×480×1060(H)mm・車輪径…φ12...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    二輪運搬車
  • 本体材質
    アルミ製
  • 均等荷重 (kg)
    125(平地)、60(段差)
  • 本体/オプション
    本体
  • 重量
    7kg
  • 材質
    本体:アルミニウム、車輪:ABS樹脂
  • 荷台サイズ
    442×362mm
  • 全高
    1090mm
  • 折りたたみ時サイズ
    550×480×1060(H)mm
  • 全幅
    550mm
  • 車輪径(エアー入)
    125mm
  • メーカー型番
    TROLLEYN
  • メーカー
    ボッシュ

型番:

EA505TB-1A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA505TB-1Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
二輪運搬車
本体材質
アルミ製
均等荷重(kg)
125(平地)、60(段差)
本体/オプション
本体
重量
7kg
材質
本体:アルミニウム、車輪:ABS樹脂
荷台サイズ
442×362mm
全高
1090mm
折りたたみ時サイズ
550×480×1060(H)mm
全幅
550mm
車輪径(エアー入)
125mm
メーカー型番
TROLLEYN
メーカー
ボッシュ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA505TB-1A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,029
( 28,632 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全幅…550mm
・折りたたみ時サイズ…550×480×1060(H)mm
・車輪径…φ125mm
・材質…本体:アルミニウム
車輪:ABS樹脂
・重量…7kg
・積載均等耐荷重…平地:125kg
段差:60kg
・荷台サイズ…442×362mm
・全高…1090mm

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

125kg ハンディーカート(折畳式)の型番EA505TB-1Aのページです。 型番EA505TB-1Aに関する仕様情報を記載しております。
125kg ハンディーカート(折畳式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
125kg ハンディーカート(折畳式)
291x484x1080mm/100kg ハンディーカート
590x1300mm/200kg ハンドトラック(6輪式)
605x1160mm ポータブルカート(6輪式)
590×1300mm/200kg ハンドトラック(ボンベ用)
550×1300mm/400kgハンドトラック(階段用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格26,02923,28374,79616,80081,524146,998
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプ二輪運搬車二輪運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質アルミ製アルミ製アルミ製スチール製スチール製スチール製
均等荷重(kg)125(平地)、60(段差)50200120200400
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
重量7kg6.8kg15kg14kg22kg39kg(エアー入りタイヤ装着時)、48kg(3輪タイヤ装着時)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

二輪運搬車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト