ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

デジタル溶接ゲージ

通常単価(税別)
28,612
税込単価
31,473
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・測定範囲(サイズ)…余盛高さ:10mmすみ肉のど厚:20mm開先(ベベル)角度:60°・...

詳細を確認

型番:

EA719K-40A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA719K-40Aの仕様・寸法情報

重量
130g
電源
CR2032リチウム電池(付属)
サイズ
69×5.2×120mm
材質
ステンレス
精度
長さ寸法の測定:±0.05mm
器差
±0.03mm
最小目盛
0.01mm
測定範囲(サイズ)
余盛高さ:10mmすみ肉のど厚:20mm開先(ベベル)角度:60°・70°・80°・90°(器差±2°)

型番リスト

表示件数
型番
EA719K-40A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,612
( 31,473 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定範囲(サイズ)…余盛高さ:10mm
すみ肉のど厚:20mm
開先(ベベル)角度:60°・70°・80°・90°(器差±2°)
・最小目盛…0.01mm
・材質…ステンレス
・精度…長さ寸法の測定:±0.05mm
・器差…±0.03mm
・サイズ…69×5.2×120mm
・重量…130g
・電源…CR2032リチウム電池(付属)
・ホールド機能付
・デジタル表示で読み取りやすい
・マスターゲージ付
・オートオフ機能付(約20分)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル溶接ゲージの型番EA719K-40Aのページです。 型番EA719K-40Aに関する仕様情報を記載しております。
デジタル溶接ゲージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル溶接ゲージ
[単4x3本] LEDセンサーライト(電池式)
150mm デプスゲージ(デジタル)
10桁 プログラム関数電卓
10桁プログラム関数電卓
650x605x700mm パソコンデスク
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格28,6122,46028,61013,5376,68029,700
通常出荷日2日目2日目2日目1日目2日目2日目
重量130g-240g150g95g-
電源CR2032リチウム電池(付属)-CR2032×1個(付属)単4電池×1個(付属)太陽電池+ボタン電池LR44×1個(付属)-
サイズ69×5.2×120mm--81.5(W)×163(D)×15.1(H)mm83.5×164×15.9mm-
材質ステンレス-ステンレス---
精度長さ寸法の測定:±0.05mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電卓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト