ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

配管補修テープ(30分固着)

配管補修テープ(30分固着) EA944HA-3
通常単価(税別)
7,753
税込単価
8,528
通常出荷日:2日目

・濡らして巻き付けるだけの簡単作業

型番:

EA944HA-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA944HA-3の仕様・寸法情報

サイズ
75×2700㎜
材質
グラスファイバー製の布テープ
耐圧
10kg/c㎡
商品詳細種別
75x2700mm
耐熱
-15~210℃
巻き数
6~8回程度
対応パイプ径
80A以下
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA944HA-3

サイズ

商品詳細種別

対応パイプ径

最小発注数量
75×2700㎜
75x2700mm
80A以下
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,753
( 8,528 )
2日目

詳細情報

基本情報

・濡らして巻き付けるだけの簡単作業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

配管補修テープ(30分固着)の型番EA944HA-3のページです。 型番EA944HA-3に関する仕様情報を記載しております。
配管補修テープ(30分固着)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
配管補修テープ(30分固着)
‐50~200℃ 自己融着テープ
0.8mm/ 0.01/30mm ダイアルインジケーター
45mm/736-1168mm 作業用ベルト
ワークチェアー EA956XN-51
500cc スプレーボトル(ホルダー付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,7532,591 -11,3364,02029,2002,778
通常出荷日2日目1日目2日目2日目1日目2日目
材質グラスファイバー製の布テープ-本体:スチール測定子:鋼牛革-タンク:ポリエチレンヘッド部:ポリプロピレン
耐圧10kg/c㎡-----
耐熱-15~210℃-----
巻き数6~8回程度-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電卓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト