ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

333×269×51mm マグネットポケット

通常単価(税別)
1,420
税込単価
1,562
通常出荷日:2日目

【特長】・書類を入れやすい広口タイプ

型番:

EA762FG-316
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA762FG-316の仕様・寸法情報

重量
410g
サイズ
333×269×51mm
カラー
透明ブルー
材質
ポリプロピレン
内寸
201×248×22mm
耐荷重
3kg
詳細1
A4判・角形2号
詳細2
強力マグネット付
内寸法
201×248×22mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA762FG-316

カラー

最小発注数量
透明ブルー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,420
( 1,562 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・書類を入れやすい広口タイプ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

333×269×51mm マグネットポケットの型番EA762FG-316のページです。 型番EA762FG-316に関する仕様情報を記載しております。
333×269×51mm マグネットポケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
333×269×51mm マグネットポケット
φ48mm/ 10.0kg マグネットフック
φ38mm/耐荷重3.0kg マグネットフック(回転フック)
650x605x700mm パソコンデスク
600x600x 700mm プリンターラック
デジタル溶接ゲージ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,4202,01463029,70035,80028,612
通常出荷日2日目1日目2日目2日目2日目2日目
重量410g-20g-21.2kg130g
サイズ333×269×51mm----69×5.2×120mm
材質ポリプロピレン-ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール-天板:木製メラミン化粧板、棚板:スチールメラミン焼付塗装ステンレス
内寸201×248×22mm-----
耐荷重3kg-水平方向:約2kg、垂直方向:約3kg-総耐荷重:80kg(天板:40kg、棚板:20kg、底板:20kg)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電卓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト